• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Collettori tubazioni / Attacchi a presa maschiati / Uscite su 1 fila / 2 ingressi (Codici componente - Download CAD)

Collettori tubazioni / Attacchi a presa maschiati / Uscite su 1 fila / 2 ingressi
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Collettore per tubi con filettatura interna. -Il tipo di connessione del tubo è a 1 via.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SGM25A-2

Collettori tubazioni /Attacchi a presa maschiati/uscite su 1 fila/2 ingressi:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
StandardConfigurabili
T1T2T1T2
Filettatura maschio sui due latiSGMSGMSSGMF-EN 1.0035 Equiv.*Cromatura trivalente
SUMH-SUMHFSUMHSFEN 1.4301 Equiv.-
Filettatura maschio su un lato
Filettatura femmina su un lato
SGMASGMSASGMAF-EN 1.0035 Equiv.*Cromatura trivalente
SUMHASUMHHSUMHAFSUMHHFEN 1.4301 Equiv.-
Filettatura femmina sui due latiSGMM-SGMFM-EN 1.0035 Equiv.*Cromatura trivalente
SUMHM-SUMHFM-EN 1.4301 Equiv.-
* Attacchi a presa per 50A in EN 1.0038 Equiv.

Specifiche

Codice componente-H (Numero di fori)-P-S-Q
SUMH32A
SGMAF32A
SUMHM20A
-
-
-
3
4
3

-

P70

-

S60

-

Q70
■Filettatura maschio sui due lati, Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro
Codice componenteH (Numero di fori)P, S, Qd1d2d3Dd
TipoN.StandardConfigurabile Incrementi di 1mmRc(PT)R
(PT)
Rc
(PT)
Materiale: EN 1.0035 Equiv.Materiale: Acciaio inox
StandardConfigurabiliT1T2
T1
SGM
SUMH
SGMA
SUMHA
T2
SGMS

SGMSA
SUMHH
T1
SGMF
SUMHF
SGMAF
SUMHAF
T2

SUMHSF

SUMHHF
15A2
3
4
5
6
3535 (45)~1501/8-1/21/221.716.116.1
20A3535 (45)~1501/41/83/43/427.221.621.4
25A4040 (50)~1503/81/4113427.627.2
32A5050 (60)~1501/23/81 1/41 1/442.735.735.5
40A6060 (70)~1503/41/21 1/21 1/248.641.641.2
50A100100~1501-2-60.552.9-

Per il tipo con filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro con P, S e Q configurabili, il valore configurabile minimo è tra ( ) solo per la dimensione Q (estremità con fil. femmina).
Specificare P, S e Q entro la gamma L=(H-1)xP+S+Q≤700. 50A disponibile solo per EN 1.0035 Equiv. e SGMF.
■Filettatura femmina sui due lati
Codice componenteH
(Numero di fori)
P, S, Qd1d2Dd
TipoN.StandardConfigurabile Incrementi di 1mmRc(PT)Rc(PT)Materiale: EN 1.0035 Equiv.Materiale: Acciaio inox
StandardConfigurabili
T1
SGMM
SUMHM
T1
SGMFM
SUMHFM
15A2
3
4
5
6
4535 (45)~1501/81/221.716.116.1
20A4535 (45)~1501/43/427.221.621.4
25A5040 (50)~1503/813427.627.2
32A6050 (60)~1501/21 1/442.735.735.5
40A7060 (70)~1503/41 1/248.641.641.2

Specificare P, S e Q entro la gamma L=(H-1)xP+S+Q≤700. Per il tipo con P, S Q configurabili, il valore minimo richiesto per le dimensioni S e Q è indicato tra ( ).
T2 non disponibile per filettatura femmina sui due lati.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGM25A-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di fori/circuiti H Material Profilo estremità tubo - 1° raccordo Profilo estremità tubo - 2° raccordo Piping - Screw Nominal - 1st Fitting Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting Multipoint Connection - Screw Nominal Tipo Dim. estremità Sx S
(mm)
Passo P
(mm)
Dim. estremità Dx Q
(mm)
Profilo estremità tubo Diam. estremità destra Q
(mm)
Dim. estremità S
(mm)

33.28 €

1 Disponibile 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)1B1B3/8BPasso fisso404040Filettati sui due lati--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Collettori cavi Pipe Opening Type A 1 via Multipoint Connection Type Tipo filettatura femmina (Rc)

Si trova sulla pagina di Collettori tubazioni / Attacchi a presa maschiati / Uscite su 1 fila / 2 ingressi, il codice articolo è il seguente: SGM25A-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGM25A-2.

Tipologia prodotto

Codice componente
SGM15A-5
SGM15A-6
SGM20A-2
SGM25A-3
SGM25A-4
SGM25A-5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di fori/circuiti H Material Profilo estremità tubo - 1° raccordo Profilo estremità tubo - 2° raccordo Piping - Screw Nominal - 1st Fitting Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting Multipoint Connection - Screw Nominal Tipo Dim. estremità Sx S
(mm)
Passo P
(mm)
Dim. estremità Dx Q
(mm)
Profilo estremità tubo Diam. estremità destra Q
(mm)
Dim. estremità S
(mm)

48.45 €

1 Disponibile 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)1/2B1/2B1/8BPasso fisso353535Filettati sui due lati--

55.80 €

1 Disponibile 9 giorni 106[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)1/2B1/2B1/8BPasso fisso353535Filettati sui due lati--

29.23 €

1 Disponibile 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)3/4B3/4B1/4BPasso fisso353535Filettati sui due lati--

41.76 €

1 Disponibile 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)1B1B3/8BPasso fisso404040Filettati sui due lati--

50.48 €

1 Disponibile 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)1B1B3/8BPasso fisso404040Filettati sui due lati--

59.47 €

1 Disponibile 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.0035 Equiv.[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)1B1B3/8BPasso fisso404040Filettati sui due lati--

Prodotti complementari

Supporto tecnico