Codice articolo del costruttore: UNEBLS8
Marca: MISUMI
Prezzo: 31.35 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. tubo D (D1): 8 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UNEBLS8
Cod. comp. |
UNSTLS8 |
Cod. comp. | A | P | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||
UNEBLS | 4 | 19 | 12 | 23.2 | ||
6 | 21.5 | 12 | 23.1 | |||
8 | 24 | 14 | 32.5 | |||
10 | 27.5 | 17 | 57.1 | |||
12 | 30 | 22 | 107.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UNEBLS8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 |
Loading...
Fluido applicabile | Aria, acqua |
Pressione d'esercizio max | 1.0MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Temperatura di esercizio | -15~120°C (Senza congelamento) |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4401 Equiv. | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Materiale guarnizione | Gomma fluorata | Giunto, diam. uguale | a gomito a 90° | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15::120 |
Si trova sulla pagina di Attacchi a innesto rapido / Tutti in acciaio inox / Giunto a gomito a 90°, il codice articolo è il seguente: UNEBLS8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UNEBLS8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UNEBLS10 |
UNEBLS12 |
UNEBLS4 |
UNEBLS6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.E. tubo D (D1) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
38.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
61.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | |
28.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
29.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 |