Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
PPSCN4 PPSCY6 | - - | 1 1 |
Cod. comp. | Nominale | A | B | L | Apertura H | Misura fil. M | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||||||||
PPSCN | 4 | 1 | 8 | 21.1 | 17.1 | 10 | R1/8 | 5.3 | 8 | ||
6 | 1 | 8 | 22.7 | 18.7 | 12 | R1/8 | 12.5 | 8.5 | |||
2 | 11 | 24.7 | 14 | R1/4 | 16 | ||||||
8 | 1 | 8 | 27.9 | 23.9 | 14 | R1/8 | 20 | 14.5 | |||
2 | 11 | 26.6 | 20.6 | R1/4 | |||||||
3 | 12 | 23.9 | 17.6 | 17 | R3/8 | 21.5 | |||||
10 | 2 | 11 | 30 | 24 | 17 | R1/4 | 35 | 18.5 | |||
3 | 12 | 29.5 | 23.2 | R3/8 | 24 | ||||||
12 | 3 | 12 | 32.1 | 25.8 | 21 | R3/8 | 59 | 32.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PPSCN4-1 |
PPSCN6-1 |
PPSCN6-2 |
PPSCN8-1 |
PPSCN8-2 |
PPSCN8-3 |
PPSCN10-2 |
PPSCN10-3 |
PPSCN12-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (D1) (Ø) | Filettatura di collegamento nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 1 (R1/8) | |
9.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 1 (R1/8) | |
10.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 2(R1/4) | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1 (R1/8) | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 2(R1/4) | |
11.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
16.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 3(R3/8) |
Loading...
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agente chimico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Polipropilene | Applicazione | Per usi sanitari | Materiale filettatura | EN 1.4301 Equiv. |
Materiale guarnizione | Gomme Etilene Propilene (EPDM) | Montaggio a vite, direzione | Dritto | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filettatura di collegamento nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali