Supporti per mini ventose

Supporti per mini ventose

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Supporti per mini ventose
  • Supporti per mini ventose
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un supporto singolo per mini ventose. [Materiale] È realizzato in EN 1.4305 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti per mini ventose:Immagine relativa
Materiale: Corpo: EN 1.4305 Equiv.
O-Ring NBR (JIS B2401 Classe 1 A)

Specifiche

Cod. comp.-L
MHLD1.7-10
Cod. comp.Selezione LTolleranza aM (Fil. grossa)DK6Pdd1L1D1D2WMHLD MHLDMMHLDK
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~201 ~ 9 pz.10~201 ~ 9 pz.10~20
MHLD
MHLDM
1.75
10
15
1.70
-0.03
M5551.226978    --
2.72.7M6662.3381089    --
MHLDK5--M5-5-26978----  
6-M6-6-281089----  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MHLD1.7-[5,​10,​15]
MHLD2.7-[5,​10,​15]
MHLDK5-5
MHLDK5-10
MHLDK5-15
MHLDK6-5
MHLDK6-10
MHLDK6-15
MHLDM1.7-[5,​10,​15]
MHLDM2.7-[5,​10,​15]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSmisura (N.)
(mm)
Tamponi applicabili Misura filettatura M Dim. L accessorio per vuoto
(mm)
Tipo

-

1 7 giorni 101.7MiniventosaM55 ~ 15A pressione

-

1 7 giorni 102.7MiniventosaM65 ~ 15A pressione

10.64 €

1 Disponibile 7 giorni 105Accessorio attrazioneM55-

10.64 €

1 Disponibile 7 giorni 105Accessorio attrazioneM510-

10.64 €

1 Disponibile 7 giorni 105Accessorio attrazioneM515-

11.01 €

1 Disponibile 7 giorni 106Accessorio attrazioneM65-

11.01 €

1 Disponibile 7 giorni 106Accessorio attrazioneM610-

11.01 €

1 Disponibile 7 giorni 106Accessorio attrazioneM615-

-

1 7 giorni 101.7MiniventosaM55 ~ 15Filettatura maschio

-

1 7 giorni 102.7MiniventosaM65 ~ 15Filettatura maschio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Elemento singolo supporto Profilo ventosa Altro Tipo di montaggio A inserimento
Materiale corpo EN 1.4305 Equiv. Materiale O-ring Gomma nitrilica NBR (JIS B2401 Classe 1 A)

Prodotti complementari

Supporto tecnico