Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NP120HD-A
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel | |
Gambo | Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio per molle (JIS-SWP) | Placcatura in oro |
N. | Materiale | Trattamento superficie |
Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Codice componente | - | Profilo punta (estremità) | - | Colore conduttore | - | Lunghezza conduttore |
NP120 NP60SF NR120 NR604 NRB120 NRB604 | - - - | D B B | - - | W W | - - | 1000 400 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP120 | 2.0mm | 6.5mm | 15gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 250,000 volte | |||
NP120HD | 25gf | 100gf | ||||||||
TP604 | 2.54mm | 4mm | 36gf | 100gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 volte | |||
NP604 | 10gf | 110gf | ||||||||
NP604HD | 39gf | 160gf | ||||||||
NP60SF | 2.54mm | 6.4mm | 20gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 volte | |||
NP60S | 20gf | 100gf | ||||||||
NP60 | 30gf | 150gf | ||||||||
NP60H | ||||||||||
NP60HD | 170gf | 100,000 volte |
Codice componente | Sonda a contatto applicabile | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||
NR120 | NP120 NP120HD | 1.48~1.49mm | |||
NR120T | 1.62~1.64mm | ||||
NR604 | TP604 NP604 NP604HD | 1.78~1.79mm | |||
NR60 | NP60SF NP60S NP60 NP60H NP60HD | 1.78~1.79mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NP120HD-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta A | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 |
Loading...
Barrel, Receptacle Material | Ottone | Properties | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Sonde a contatto / Serie NP120, NP120HD, il codice articolo è il seguente: NP120HD-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NP120HD-A.
Configura
Proprietà di base
Plunger Tip Shape
End Shape
Plunger Material
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Diametro esterno innesto(Ø)
Tipo
Type
Passo di montaggio minimo(mm)
Corsa massima (Gamma)(mm)
Corsa massima(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
D.E. pistoncino(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Lunghezza pistoncino(mm)
Gambo, lunghezza innesto(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NP120-D |
NP120-E |
NP120-G |
NP120HD-B |
NP120HD-C |
NP120HD-D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Scodellino] Ventosa D | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Ago] Spillo E | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo piatto] Piatto G | 5–6.5 | 6.5 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 10.1–20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Ago] Spillo C | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 0.93 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 2.0 | [Scodellino] Ventosa D | 5–6.5 | 6.5 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.5 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | 1.20 | 20.1–25 | 20.1–30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 |