• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sonde a contatto / Serie NP84SF, NP8 (Codici componente - Download CAD)

Sonde a contatto / Serie NP84SF, NP8

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonde a contatto / Serie NP84SF, NP8
  • Sonde a contatto / Serie NP84SF, NP8
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NP84-E

Sonde a contatto/Serie NP84SF, NP8:Immagine relativa
Sonde a contatto/Serie NP84SF, NP8:Immagine relativa
■Sonde a contatto
N.ParteMaterialeTrattamento superficie
PuntaleEN CW101C Equiv.Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
GamboOttonePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
MollaAcciaio inox-
SferaAcciaio inox-
L'interno del gambo della sonda è ingrassato.

■Innesti
N.Materiale Trattamento superficie
Argento tedescoPlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
OttonePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel

Specifiche

Codice componente-Profilo punta (estremità)-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP84
NR90
NRB84
NRB90
-
-
G
B


-
-


W
BL


-
-


1000
400
■Sonde a contatto
Codice componentePasso di montaggio (Min)Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
NP84SF3.0mm6.3mm10gf50gf1.5A80mΩ300,000 volte   
NP8445gf126gf
NP84HD77gf200gf
NP90SF3.5mm
(4.5mm)
6.4mm10gf50gf1.5A80mΩ300,000 volte   
NP9040gf150gf
NP90HD146gf250gf
NP89SF4.5mm6.4mm30gf100gf1.5A80mΩ300,000 volte   
NP89S84gf275gf
NP89170gf450gf
Passo di montaggio tra ( ) applicabile al profilo punta A e D.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

■Innesti
Per NR84, NR89 e NR90, selezionare il profilo estremità.
Codice componenteSonda a contatto applicabileDim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~500
NR84NP84SF
NP84
NP84HD
2.41~2.46mm   
NR90NP90SF
NP90
NP90HD
2.77~2.82mm   
NR89NP89SF
NP89S
NP89
3.58~3.63mm   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NP84-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto3.0[Ago] Spillo E5–6.56.3100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.58Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Ottone220.1–2530.1–501.5808.3-24.745126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Properties Standard

Si trova sulla pagina di Sonde a contatto / Serie NP84SF, NP8, il codice articolo è il seguente: NP84-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NP84-E.

Tipologia prodotto

Codice componente
NP84-B
NP84-C
NP84-D
NP84-G
NP84HD-A
NP84HD-AS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto3.0[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B5–6.56.3100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.58Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Ottone220.1–2530.1–501.5808.3-24.745126

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto3.0[Ago] Spillo C5–6.56.3100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Ottone220.1–2530.1–501.5808.3-24.745126

6.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto3.0[Scodellino] Ventosa D5–6.56.3100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.2.54Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Ottone220.1–2530.1–501.5808.3-24.745126

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto3.0[Profilo piatto] Piatto G5–6.56.3100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.58Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Ottone220.1–2530.1–501.5808.3-24.745126

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto3.0[A nido d'ape] Corona A5–6.56.3150.1–200-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.2.54Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Ottone220.1–2550.1–1001.5808.3-24.777200

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto3.0[Profilo conico, bombato] Coniche bombate AS5–6.56.3150.1–200-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.3Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Ottone220.1–2550.1–1001.5808.3-24.777200

Prodotti complementari

Supporto tecnico