Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NP84-G
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | EN CW101C Equiv. | Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel | |
Gambo | Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio inox | - | |
Sfera | Acciaio inox | - |
N. | Materiale | Trattamento superficie |
Argento tedesco | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Codice componente | - | Profilo punta (estremità) | - | Colore conduttore | - | Lunghezza conduttore |
NP84 NR90 NRB84 NRB90 | - - | G B | - - | W BL | - - | 1000 400 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP84SF | 3.0mm | 6.3mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 volte | |||
NP84 | 45gf | 126gf | ||||||||
NP84HD | 77gf | 200gf | ||||||||
NP90SF | 3.5mm (4.5mm) | 6.4mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 volte | |||
NP90 | 40gf | 150gf | ||||||||
NP90HD | 146gf | 250gf | ||||||||
NP89SF | 4.5mm | 6.4mm | 30gf | 100gf | 1.5A | 80mΩ | 300,000 volte | |||
NP89S | 84gf | 275gf | ||||||||
NP89 | 170gf | 450gf |
Codice componente | Sonda a contatto applicabile | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||
NR84 | NP84SF NP84 NP84HD | 2.41~2.46mm | |||
NR90 | NP90SF NP90 NP90HD | 2.77~2.82mm | |||
NR89 | NP89SF NP89S NP89 | 3.58~3.63mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NP84-G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 3.0 | [Profilo piatto] Piatto G | 5–6.5 | 6.3 | 100.1–150 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.58 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 2 | 20.1–25 | 30.1–50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 |
Loading...
Properties | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Sonde a contatto / Serie NP84SF, NP8, il codice articolo è il seguente: NP84-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NP84-G.
Configura
Proprietà di base
Plunger Tip Shape
End Shape
Plunger Material
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Barrel, Receptacle Material
Diametro esterno innesto(Ø)
Tipo
Type
Passo di montaggio minimo(mm)
Corsa massima (Gamma)(mm)
Corsa massima(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
D.E. pistoncino(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Lunghezza pistoncino(mm)
Gambo, lunghezza innesto(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NP84-C |
NP84-D |
NP84-E |
NP84HD-A |
NP84HD-AS |
NP84HD-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 3.0 | [Ago] Spillo C | 5–6.5 | 6.3 | 100.1–150 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.3 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 2 | 20.1–25 | 30.1–50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
6.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 3.0 | [Scodellino] Ventosa D | 5–6.5 | 6.3 | 100.1–150 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 2.54 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 2 | 20.1–25 | 30.1–50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 3.0 | [Ago] Spillo E | 5–6.5 | 6.3 | 100.1–150 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.58 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 2 | 20.1–25 | 30.1–50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 3.0 | [A nido d'ape] Corona A | 5–6.5 | 6.3 | 150.1–200 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 2.54 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 2 | 20.1–25 | 50.1–100 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 77 | 200 | |
6.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 3.0 | [Profilo conico, bombato] Coniche bombate AS | 5–6.5 | 6.3 | 150.1–200 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.3 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 2 | 20.1–25 | 50.1–100 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 77 | 200 | |
6.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sonde a contatto | 3.0 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 5–6.5 | 6.3 | 150.1–200 | - | [Lega di rame] EN CW101C Equiv. | 1.58 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 8,1 - 12 | - | [Lega di rame] Ottone | 2 | 20.1–25 | 50.1–100 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 77 | 200 |