Assemblaggio sonde a contatto / Molla incorporata (FNPS22) (Codici componente - Download CAD)

Assemblaggio sonde a contatto / Molla incorporata (FNPS22)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FNPS22-C

Assemblaggio sonde a contatto/Molla incorporata (FNPS22):Immagine relativa
Assemblaggio sonde a contatto/Molla incorporata (FNPS22):Immagine relativa
■FNPS22
N.ParteMaterialeTrattamento superficie
TestaOttoneNichelatura chimica
PuntaleJIS-SWRHNichelatura
CuscinettoOttoneNichelatura chimica
GhieraAcciaio inox-
MollaAcciaio per molle (JIS-SWP)Placcatura in oro
ManicottoArgento tedescoNichelatura chimica

■FNPS35
N.ParteMaterialeTrattamento superficie
TestaOttoneNichelatura chimica
PuntaleISO-TC90 Equiv.Nichelatura chimica
CuscinettoOttoneNichelatura chimica
GhieraOttoneNichelatura chimica
MollaAcciaio inox-
ManicottoOttoneNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente-Profilo punta
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50
-
-
-
-
G
E15
A
G8
Codice componentePasso di montaggio (Min)Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
FNPS223.0mm8.0mm51gf180gf3A80mΩ300,000 volte1.98~2.00mm   
FNPS354.0mm8.0mm66gf200gf3.17~3.19mm   
Passi di montaggio tra ( ) applicabili alle sonde a contatto con dado. Passi di montaggio MNP50 tra < > applicabili al profilo punta G8. * Il profilo punta A misura 14.0mm; TH 9.5mm.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FNPS22-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

6.30 €

1 Disponibile 5 giorni 103.0[Ago] Spillo C[Acciaio al carbonio] JIS-SWRH12.01–3[Lega di rame] Argento tedesco22.251180

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Assemblaggio sonde a contatto/Molla incorporata (FNPS22):Immagine relativa

Informazioni di base

Type Complessivi sonde a contatto Corsa massima (Gamma)(mm) 7–9.5 Corsa massima(mm) 8.0
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) 150.1–200 Plunger Surface Treatment Nichelatura chimica Plunger Length L1 (Range)(mm) 12.1–15
Integrated Probe Type Molla incorporata Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) 20.1–25 Properties Standard
Initial Spring Pressure (Range)(gf) 50.1–100 Allowable Current(A) 3 Resistance(mΩ) 80
Lunghezza pistoncino(mm) 15.0 Gambo, lunghezza innesto(mm) 22.0

Si trova sulla pagina di Assemblaggio sonde a contatto / Molla incorporata (FNPS22) , il codice articolo è il seguente: FNPS22-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNPS22-C.

Tipologia prodotto

Codice componente
FNPS22-A
FNPS22-B
FNPS22-H
FNPS22-TH
FNPS35-A
FNPS35-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

6.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.0[A nido d'ape] Corona A[Acciaio al carbonio] JIS-SWRH1.82.01–3[Lega di rame] Argento tedesco22.251180

6.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.0[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B[Acciaio al carbonio] JIS-SWRH1.82.01–3[Lega di rame] Argento tedesco22.251180

6.12 €

1 Disponibile 5 giorni 103.0[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H[Acciaio al carbonio] JIS-SWRH12.01–3[Lega di rame] Argento tedesco22.251180

6.30 €

1 Disponibile 5 giorni 103.0Tre aghi TH[Acciaio al carbonio] JIS-SWRH1.72.01–3[Lega di rame] Argento tedesco22.251180

8.31 €

1 Disponibile 5 giorni 104.0[A nido d'ape] Corona A[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.3.03.01 o sup.[Lega di rame] Ottone3.23.566200

8.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.0[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.3.03.01 o sup.[Lega di rame] Ottone3.23.566200

Prodotti complementari

Supporto tecnico