Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FNPS35-H
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Testa | Ottone | Nichelatura chimica | |
Puntale | JIS-SWRH | Nichelatura | |
Cuscinetto | Ottone | Nichelatura chimica | |
Ghiera | Acciaio inox | - | |
Molla | Acciaio per molle (JIS-SWP) | Placcatura in oro | |
Manicotto | Argento tedesco | Nichelatura chimica |
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Testa | Ottone | Nichelatura chimica | |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Nichelatura chimica | |
Cuscinetto | Ottone | Nichelatura chimica | |
Ghiera | Ottone | Nichelatura chimica | |
Molla | Acciaio inox | - | |
Manicotto | Ottone | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | Profilo punta |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||||||
FNPS22 | 3.0mm | 8.0mm | 51gf | 180gf | 3A | 80mΩ | 300,000 volte | 1.98~2.00mm | |||
FNPS35 | 4.0mm | 8.0mm | 66gf | 200gf | 3.17~3.19mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FNPS35-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Diametro esterno innesto (Ø) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.0 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.46 | 3.01 o sup. | [Lega di rame] Ottone | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 |
Loading...
Type | Complessivi sonde a contatto | Corsa massima (Gamma)(mm) | 7–9.5 | Corsa massima(mm) | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) | 150.1–200 | Plunger Surface Treatment | Nichelatura chimica | Plunger Length L1 (Range)(mm) | 12.1–15 |
Integrated Probe Type | Molla incorporata | Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) | 20.1–25 | Properties | Standard |
Initial Spring Pressure (Range)(gf) | 50.1–100 | Allowable Current(A) | 3 | Resistance(mΩ) | 80 |
Lunghezza pistoncino(mm) | 15.0 | Gambo, lunghezza innesto(mm) | 22.0 |
Si trova sulla pagina di Assemblaggio sonde a contatto / Molla incorporata (FNPS22) , il codice articolo è il seguente: FNPS35-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNPS35-H.
Configura
Proprietà di base
Plunger Tip Shape
Plunger Material
Barrel, Receptacle Material
Tipo
Passo di montaggio minimo(mm)
D.E. pistoncino(Ø)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Diametro esterno innesto(Ø)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FNPS22-A |
FNPS22-B |
FNPS22-C |
FNPS22-H |
FNPS22-TH |
FNPS35-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Diametro esterno innesto (Ø) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.0 | [A nido d'ape] Corona A | [Acciaio al carbonio] JIS-SWRH | 1.8 | 2.01–3 | [Lega di rame] Argento tedesco | 2 | 2.2 | 51 | 180 | |
6.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.0 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | [Acciaio al carbonio] JIS-SWRH | 1.8 | 2.01–3 | [Lega di rame] Argento tedesco | 2 | 2.2 | 51 | 180 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.0 | [Ago] Spillo C | [Acciaio al carbonio] JIS-SWRH | 1 | 2.01–3 | [Lega di rame] Argento tedesco | 2 | 2.2 | 51 | 180 | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.0 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | [Acciaio al carbonio] JIS-SWRH | 1 | 2.01–3 | [Lega di rame] Argento tedesco | 2 | 2.2 | 51 | 180 | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.0 | Tre aghi TH | [Acciaio al carbonio] JIS-SWRH | 1.7 | 2.01–3 | [Lega di rame] Argento tedesco | 2 | 2.2 | 51 | 180 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.0 | [A nido d'ape] Corona A | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 3.0 | 3.01 o sup. | [Lega di rame] Ottone | 3.2 | 3.5 | 66 | 200 |