Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Codice componente | Materiale *1 | Trattamento superficie | |||||||
Larghezza cinghia 19.1mm (3/4 poll.) A:21 W:26 | Larghezza cinghia 25.4mm (1 poll.) A:27 W:32 | Larghezza cinghia 38.1mm (1.5 poll.) A:40 W:45 | Larghezza cinghia 50.8mm (2 poll.) A:54 W:59 | Puleggia | Flangia | Boccola | Puleggia | Flangia | Boccola | |
L075 | L100 | L150 | L200 | |||||||
MTPLA | ● | ● | ● | ● | EN AW-7075 Equiv. | Lega di alluminio serie 5000 | EN 1.1191 Equiv. | Anodizzato trasparente | - | |
MTPL | ● | ● | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ||
MTPLP | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Diam. foro albero |
MTPLP20H150 | - | F | - | 30 |
Codice componente | Proflo | Gamma dH7 (, ): Selezionare, (~): Specifcare in incrementi di 1mm | |||||||||
Tipo | Numero | Tipo, | Proflo E | Proflo F | |||||||
H075 | H100 | H150 | H200 | H075 | H100 | H150 | H200 | ||||
Boccola ST | Boccola ST | Boccola ST | Boccola ST | Boccola SH | Boccola ST | Boccola ST | Boccola ST | ||||
MTPLA MTPL MTPLP | 14 | H075 *A:21 *W:26 H100 *A:27 *W:32 H150 *A:40 *W:45 H200 *A:54 *W:59 | E F | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 15~17 | 16~17 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 15~17 | 16~17 |
15 | 14~20 | 14~20 | 15~20 | 16~20 | 14~20 | 14~20 | 15~20 | 16~20 | |||
16 | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 15~20, 22, 24, 25 | 16~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 15~20, 22, 24, 25 | 16~20, 22, 24, 25 | |||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 16~20, 22, 24, 25, 2, 30, 32 | |||
20 | |||||||||||
21 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | |||
22 | |||||||||||
24 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | |||||||
25 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | |||||||
26 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | |||
28 | |||||||||||
30 | |||||||||||
32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48 | |||||
34 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | |||||
36 | |||||||||||
38 | - | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | - | - | 25, 28, 30, 32 | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | - | |||
40 | |||||||||||
42 | |||||||||||
44 | - | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | - | - | 25, 28, 30, 32 | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | - | |||
48 | |||||||||||
50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTPL14H075-E-[12,14,15,16,17] |
MTPL14H075-F-[12,14,15,16,17] |
MTPL14H100-E-[12,14,15,16,17] |
MTPL14H100-F-[12,14,15,16,17] |
MTPL14H150-E-[15,16,17] |
MTPL14H150-F-[15,16,17] |
MTPL14H200-E-[16,17] |
MTPL14H200-F-[16,17] |
MTPL15H075-E-[14,15,16,17,18,19,20] |
MTPL15H075-F-[14,15,16,17,18,19,20] |
MTPL15H100-E-[14,15,16,17,18,19,20] |
MTPL15H100-F-[14,15,16,17,18,19,20] |
MTPL15H150-E-[15,16,17,18,19,20] |
MTPL15H150-F-[15,16,17,18,19,20] |
MTPL15H200-E-[16,17,18,19,20] |
MTPL15H200-F-[16,17,18,19,20] |
MTPL16H075-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL16H075-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL16H100-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL16H100-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL16H150-E-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL16H150-F-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL16H200-E-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL16H200-F-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL17H075-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL17H075-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL17H100-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL17H100-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL17H150-E-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL17H150-F-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL17H200-E-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL17H200-F-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL18H075-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL18H075-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL18H100-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL18H100-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL18H150-E-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL18H150-F-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL18H200-E-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL18H200-F-[16,17,18,19,20,22,24,25] |
MTPL19H075-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL19H075-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL19H100-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL19H100-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL19H150-E-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL19H150-F-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL19H200-E-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL19H200-F-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL20H075-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL20H075-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL20H100-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL20H100-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL20H150-E-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL20H150-F-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL20H200-E-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL20H200-F-[16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL21H075-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
MTPL21H075-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
MTPL21H100-E-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
MTPL21H100-F-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Larghezza operativa cinghia (pollici) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Diam. foro albero [d] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 15 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 15 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 16 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 16 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 16 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 16 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 16 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 16 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 16 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 16 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 17 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 17 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 17 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 17 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 17 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 17 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 17 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 17 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 18 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 18 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 18 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 18 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 18 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 18 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 18 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 18 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 19 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 19 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 19 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 19 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 19 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 19 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 19 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 19 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 20 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 20 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 20 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 20 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 20 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 20 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 20 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 20 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 21 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 21 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 21 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 21 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 ~ 32 |
Loading...
Tipo | Pulegge senza chiavetta | Tipo cinghia | H | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Larghezza operativa cinghia (pollici)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Diam. foro albero [d](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali