Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Gola trapezoidale | Gola a U | Materiale | Trattamento superficie | ||
Profilo A | Profilo B | Profilo A | Profilo B | ||
MBRDF | MBRD | MBRF | MBR | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
MBRDFM | MBRDM | MBRFM | MBRM | Nichelatura chimica | |
- | MBRDS | - | MBRS | EN 1.4301 Equiv. | - |
MBRDFA | MBRDA | MBRFA | MBRA | Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | Raggio cinghia | - | R | - | Specifica foro albero, D.I. |
MBRDF30 MBR60 | - | 1.5 | - | 2 | - - | H5 N12 |
Codice componente | Raggio cinghia | R | Specifica foro albero, selezione D.I. | D1 | D2 | h | W | T | L | ℓ | D | m | Diam. cinghia applicabile | Prezzo unitario | |||||||||
Incrementi di 1mm | Selezione | MBRDF MBRF | MBRDFM MBRFM | MBRDFA MBRFA | MBRD MBR | MBRDM MBRM | MBRDS MBRS | MBRDA MBRA | |||||||||||||||
Tipo | P.D. | Trapezoidale | Gola a U | H, P(H7) | N (Nuovo JIS) | C (Vecchio JIS) | |||||||||||||||||
Gola trapezoidale Profilo A MBRDF MBRDFM MBRDFA Profilo B MBRD MBRDM MBRDS MBRDA Gola a U Profilo A MBRF MBRFM MBRFA Profilo B MBR MBRM MBRS MBRA | *15 | 1 | 4~7 | - | - | 17 | 13 | 1 | 2.2 | 5 | 11 | 3 | 12 | M3 | 2 | - | - | - | |||||
*20 | 4~12 | 22 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
*30 | 8, 10, NK10 | 32 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||
*40 | 42 | 38 | |||||||||||||||||||||
20 | 1.5 | 4~12 | 8 | 22 | 17 | 1.5 | 3.3 | 10 | 16 | 3 | 16 | M3 | 3 | ||||||||||
30 | 5~12 | 8, 10, NK10 | 32 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||
40 | 42 | 37 | |||||||||||||||||||||
45 | 5~20 | 8~20 (8~15) | 10 | 47 | 42 | 20 | 5 | 25 | M4 | ||||||||||||||
60 | 62 | 57 | |||||||||||||||||||||
18 | 2 | 5~12 | (8) | - | 20 | 14 | 2 | 4.4 | 10 | 16 | 3 | 16 | M3 | 4 | |||||||||
23 | 8, 10, NK10 | 25 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
28 | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||
30 | 32 | 26 | |||||||||||||||||||||
40 | 42 | 36 | |||||||||||||||||||||
45 | 5~20 | 8~20 (8~15) NK10 | 10 | 47 | 41 | 20 | 5 | 25 | M4 | ||||||||||||||
48 | 50 | 44 | |||||||||||||||||||||
60 | 62 | 56 | |||||||||||||||||||||
80 | 82 | 76 | |||||||||||||||||||||
28 | 2.5 | 5~12 | 8, 10, NK10 | - | 30 | 23 | 2.5 | 5.5 | 10 | 16 | 3 | 20 | M3 | 5 | |||||||||
40 | 5~20 | 8~20 (8~15) NK10 | 10 | 42 | 35 | 20 | 5 | 25 | M4 | ||||||||||||||
48 | 50 | 43 | |||||||||||||||||||||
50 | 52 | 45 | |||||||||||||||||||||
60 | 62 | 55 | |||||||||||||||||||||
75 | 77 | 70 | |||||||||||||||||||||
80 | 82 | 75 | |||||||||||||||||||||
28 | 3 | 5~12 | 8, 10, NK10 | - | 30 | 22 | 3 | 6.6 | 10 | 16 | 3 | 20 | M3 | 6 | |||||||||
38 | 40 | 32 | 20 | 5 | M4 | ||||||||||||||||||
48 | 5~20 | 8~20 (8~15) NK10 | 10 | 50 | 42 | 25 | |||||||||||||||||
50 | 52 | 44 | |||||||||||||||||||||
58 | 60 | 52 | |||||||||||||||||||||
60 | 62 | 54 | |||||||||||||||||||||
75 | 77 | 69 | |||||||||||||||||||||
80 | 82 | 74 | |||||||||||||||||||||
95 | 97 | 89 | |||||||||||||||||||||
100 | 102 | 94 | |||||||||||||||||||||
50 | 4 | 5~20 | 8~20 NK10 | 10 12 15 | 52 | 42 | 4 | 8.8 | 12 | 24 | 6 | 30 | M4 (M5) *1 | 8 | - | ||||||||
60 | 62 | 52 | - | ||||||||||||||||||||
80 | 82 | 72 | - | ||||||||||||||||||||
100 | 102 | 92 | - | ||||||||||||||||||||
120 | 122 | 112 | - | ||||||||||||||||||||
60 | 5 | 5~20 | 8~20 NK10 | 10 12 15 | 62 | 50 | 5 | 11 | 15 | 27 | 6 | 30 | M4 (M5) *1 | 10 | - | ||||||||
80 | 82 | 70 | - | ||||||||||||||||||||
100 | 102 | 90 | - | ||||||||||||||||||||
120 | 122 | 110 | - | ||||||||||||||||||||
140 | 142 | 130 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo gola | Diam. cinghia applicabile (Ø) | Diam. circonferenza primitiva P.D. (Ø) | Puleggia | Larghezza nominale W (mm) | Materiale | Trattamento superficie | R (mm) | Raggio cinghia (mm) | NK | Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 15 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 15 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | - | 4 ~ 7 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 15 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 15 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | 4 ~ 7 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 18 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 18 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 18 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 18 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 18 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 20 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 20 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 20 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 20 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 3 | 20 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1.5 | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 3 | 20 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1.5 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 3 | 20 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1.5 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 3 | 20 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1.5 | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 3 | 20 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1.5 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 23 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 23 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 23 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 23 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 23 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 23 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 5 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2.5 | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 5 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2.5 | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 5 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2.5 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 5 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2.5 | - | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 5 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2.5 | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 5 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2.5 | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 6 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 6 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 6 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 6 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | - | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 6 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 6 | 28 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 2 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 3 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1.5 | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 3 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1.5 | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 3 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1.5 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 3 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1.5 | - | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 3 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1.5 | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 3 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 1.5 | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Con gola a U | 4 | 30 | Profilo B | - | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 2 | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - |
Loading...
Pulegge/tenditori | Pulegge | Numero di gole | Tipo singolo | Tipo prodotto | Puleggia (senza cuscinetto) |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo gola
Diam. cinghia applicabile(Ø)
Diam. circonferenza primitiva P.D.(Ø)
Puleggia
Larghezza nominale W(mm)
Materiale
Trattamento superficie
R(mm)
Raggio cinghia(mm)
NK
Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali