Serie 5 / Cava da 6 / Staffe di rinforzo

Serie 5 / Cava da 6 / Staffe di rinforzo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Serie 5 / Cava da 6 / Staffe di rinforzo
  • Serie 5 / Cava da 6 / Staffe di rinforzo
  • Serie 5 / Cava da 6 / Staffe di rinforzo

(i)Nota

  • [Informazioni sulla messa fuori produzione] Questo prodotto sarà messo fuori produzione il 28 febbraio 2024.
  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/cava da 6/Staffe di rinforzo:Immagine relativa
Materiale : EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-L
HFBL5-2020-300
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Vite e dado applicabiliL100~300L301~500
TipoN.ViteQuantitàDadoQuantitàPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 4 pz.5~2021~501 ~ 4 pz.5~2021~50
HFBL52020100~500CBM5-82HNTT5-52
204044
402022

Varianti

Serie 5/cava da 6/Staffe di rinforzo:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFBL5-2020-[100-500/1]
HFBL5-2040-[100-500/1]
HFBL5-4020-[100-500/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato Numero di fori di collegamento profilato Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 7 giorni 10Per 20202100 ~ 500

-

1 7 giorni 10Per 20404100 ~ 500

-

1 7 giorni 10Per 40202100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 5 A staffa Staffe di rinforzo Viti applicabili Viti M5

Prodotti complementari

Supporto tecnico