Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CNGK125-R
Tipo | Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella | |
CNG□ | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero), Uretano (Grigio), Nylon (Bianco) |
Incorporato | Fornita per D100, 125, 150 |
CNSG□ | EN 1.4301 Equiv. | Smerigliatura canna |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CNGJ100 | - | U |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | E | r | B | t | Carico ammesso (N) | Massa (g) | ||||||||
Tipo | D | R | U | N | Acciaio | Acciaio inox | R | U | N | R | U | N | ||||||||||||
Orientabili | CNGJ (Acciaio) CNSGJ (Acciaio inox) | 25 | R (Gomma) U (Uretano) N (Nylon) | 35 | 35 | 30 | 28 | - | 23 | - | 4.2 | 9 | 23 | 13 | − | 13 | 1.5 | - | 80 | - | 100 | 36 | - | 37 |
38 | 50 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.3 | 13 | 34 | 18 | 18 | 200 | 280 | 74 | 75 | ||||||||||
50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 16 | 44 | 21 | 20 | 2 | 500 | 600 | 170 | 140 | |||||||||
65 | 85 | 70 | 58 | 55 | 54 (*1) | 42 | 44 (*1) | 8.8 | 25 | 60 | 25 | 25 | 25 | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 370 | 310 | 300 | |||
75 | 93 | 65 | 25 | 27 | 25 | 600 | 800 | 800 | 390 | 330 | 320 | |||||||||||||
100 | 130 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 10.5 | 30 | 84 | 32 | 30 | 32 | 2.9 | 3 | 1200 | 1200 | 1000 | 1055 | 930 | 900 | |||
125 | 165 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 11 | 35 | 101 | 38 | 30 | 38(35) | 4 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1350 | |||
150 | 190 | 40 | 119 | 40(42) | 35 | 35 | 1600 | 1600 | 1600 | 1835 | 1750 | 1680 | ||||||||||||
Fisse | CNGK (Acciaio) CNSGK (Acciaio inox) | 25 | 35 | 37 | 19 | 29 | - | - | - | 4.2 | - | - | 13 | − | 13 | 1.5 | - | 80 | - | 100 | 30 | - | 31 | |
38 | 50 | 46 | 25 | 36 | 15 | 5.3 | 18 | 18 | 200 | 280 | 51 | 52 | ||||||||||||
50 | 65 | 58 | 44 | 45 | 25 | 6.5 | 21 | 20 | 2 | 500 | 600 | 130 | 110 | |||||||||||
65 | 85 | 70 | 52 (47) | 55 | 54 (*1) | 28 | 8.8 | 25 | 25 | 25 | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 260 | 200 | 190 | ||||||
75 | 93 | 25 | 27 | 25 | 600 | 800 | 800 | 280 | 220 | 190 | ||||||||||||||
100 | 130 | 110 | 70 | 90 | 80 | 50 | 45 | 10.5 | 32 | 30 | 32 | 2.6 | 2.5 | 1200 | 1200 | 1200 | 770 | 645 | 615 | |||||
125 | 165 | 140 | 80 | 112 | 100 | 56 | 53 | 11 | 38 | 30 | 38(35) | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1000 | 850 | ||||||
150 | 190 | 40(42) | 35 | 35 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1315 | 1245 | ||||||||||||||
Orientabili con freno | CNGS (Acciaio) CNSGS (Acciaio inox) | 50 | 65 | 59 | 47 | 46 | - | 35 | - | 6.5 | 16 | 58 | 21 | − | 20 | 2 | - | 500 | - | 600 | 220 | - | 190 | |
65 | 85 | 70 | 58 | 55 | 54 (*1) | 42 | 44 (*1) | 8.8 | 25 | 74(97) | 25 | 25 | 25 | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 420 | 360 | 350 | |||
75 | 93 | 25 | 27 | 25 | 600 | 800 | 800 | 450 | 390 | 380 | ||||||||||||||
100 | 130 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 10.5 | 30 | 98(102) | 32 | 30 | 32 | 2.9 | 3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1220 | 1095 | 1065 | |||
125 | 165 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 11 | 35 | 118(123) | 38 | 30 | 38(35) | 4 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1735 | 1635 | 1485 | |||
150 | 190 | 40 | 122(127) | 40(42) | 35 | 35 | 1600 | 1600 | 1600 | 2045 | 1950 | 1890 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CNGK125-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Materiale raccordo | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 165 | 140.01–220.00 | Non fornito | 150 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Non fornito | Acciaio | 100 ~ 112 | 53 ~ 56 | 140 | 80 | 120 | 38 | Fornito |
Loading...
Categoria di carico | Carico leggero/medio |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote piroettanti, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø25 / 38 / 50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CNG□, CNSG□, il codice articolo è il seguente: CNGK125-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CNGK125-R.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Materiale raccordo
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CNGJ125-N |
CNGJ125-R |
CNGJ125-U |
CNGK125-U |
CNGK150-N |
CNGK150-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Materiale raccordo | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 165 | 140.01–220.00 | Non fornito | 150 | [Nylon] Nylon (Generale) | Non fornito | Acciaio | 75 ~ 80 | 75 ~ 80 | 102 | 102 | 125 | 38 | Fornito | |
22.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 165 | 140.01–220.00 | Non fornito | 150 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Non fornito | Acciaio | 75 ~ 80 | 75 ~ 80 | 102 | 102 | 125 | 38 | Fornito | |
21.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 165 | 140.01–220.00 | Non fornito | 150 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio | 75 ~ 80 | 75 ~ 80 | 102 | 102 | 125 | 35 | Fornito | |
19.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 165 | 140.01–220.00 | Non fornito | 150 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | Acciaio | 100 ~ 112 | 53 ~ 56 | 140 | 80 | 120 | 35 | Fornito | |
19.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 190 | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Nylon] Nylon (Generale) | Non fornito | Acciaio | 100 ~ 112 | 53 ~ 56 | 140 | 80 | 150 | 35 | Fornito | |
13.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 190 | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Non fornito | Acciaio | 100 ~ 112 | 53 ~ 56 | 140 | 80 | 150 | 40 | Fornito |