Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AMGCB1
Nome componente | Materiale | Trattamento superficie |
Corpo principale | Polipropilene | - |
Piastra chiusura | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura |
Magnete | Ferrite | - |
Codice componente |
AMGCB1 |
Codice componente | Forza di fissaggio (kgf) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~19 | 20~100 | ||
AMGCB | 1 | 3.1 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AMGCB1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Tipo | Regolabile | Categoria magnete | Profilo quadrato | Forza di fissaggio, forza di trazione(N) | 30.38 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 56.4 | Larghezza(mm) | 11 | Metodo di montaggio | Stuccatura |
Diam. foro di montaggio (d)(mm) | 3.5 | Superficie di montaggio magneti quadrati | B | Piastra chiusura | Fornito |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Polipropilene | Trattamento superficie corpo principale | Non fornito |
Materiale piastra di attrazione | EN 1.0330 Equiv. | Trattamento superficie piastra di attrazione | Cromatura | Materiale magnete | Ferrite |
Trattamento superficie magnete | Non fornito | Massima altezza complessiva con blocco(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Chiusure magnetiche / Regolabili, il codice articolo è il seguente: AMGCB1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AMGCB1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali