Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS-[25-500/1]-[25,40,60,80,100,125,150,160,200]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40]
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
SUS | - | 351 | - | 200 | - | 20 |
Codice componente | A: Incrementi di 1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
SUS (Misura configurabile) | 25~ 50 | 25 | |||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 250 | |||||||||||||
30~ 50 | 40 | ||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
30~ 50 | 60 | ||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
30~ 50 | 80 | ||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
30~ 50 | 100 | ||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
50~ 75 | 125 | ||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||
101~ 125 | |||||||||||||
126~ 200 | |||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
101~ 200 | 150 | ||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
101~ 200 | 160 | ||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||
101~ 200 | 200 | ||||||||||||
201~ 500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SUS-[25-500/1]-[25,40,60,80,100,125,150,160,200]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 ~ 40 | 25 ~ 500 | 25 ~ 200 |
Loading...
Metodo di finitura | Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G) | Materiale | EN 1.4305 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali