Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Passo rullo | Rullo (HRO19) | Cuscinetto | Profilato | |||
P=20 | P=30 | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie |
ROCO | ROCON | Acciaio | Cromatura trivalente | Acciaio | Acciaio | Cromatura trivalente |
Passo rullo | Perno R | Supporto di attacco profilato | Vite, dado | ||||
P=20 | P=30 | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie |
ROCO | ROCON | Acciaio | Cromatura trivalente | Acciaio | Cromatura trivalente | Acciaio | Cromatura trivalente |
Codice componente | - | W |
ROCO38 ROCON22 | - - | 113 313 |
Codice componente | (L) | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | Numero di rulli | ROCO P=20 | ROCON P=30 | ROCO (P=20) | ROCON (P=30) | ||||||||
W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | ||||
ROCO ROCON | 6 | (120) | (190) | ||||||||||
7 | (140) | (200) | |||||||||||
8 | (160) | (230) | |||||||||||
9 | (180) | (260) | |||||||||||
10 | (200) | (290) | |||||||||||
11 | (220) | (330) | |||||||||||
12 | (240) | (360) | |||||||||||
13 | (260) | (390) | |||||||||||
14 | (280) | (430) | |||||||||||
15 | (300) | (460) | |||||||||||
16 | (320) | (490) | |||||||||||
17 | (340) | (500) | |||||||||||
18 | (360) | (530) | |||||||||||
19 | (380) | (560) | |||||||||||
20 | (400) | (590) | |||||||||||
21 | (420) | (630) | |||||||||||
22 | (440) | (660) | |||||||||||
23 | (460) | (690) | |||||||||||
24 | (480) | (730) | |||||||||||
25 | (500) | (760) | |||||||||||
26 | (520) | (790) | |||||||||||
27 | (540) | (800) | |||||||||||
28 | (560) | (830) | |||||||||||
29 | (580) | (860) | |||||||||||
30 | (600) | (890) | |||||||||||
31 | (620) | (930) | |||||||||||
32 | (640) | - | - | - | - | - | - | ||||||
33 | (660) | - | - | - | - | - | - | ||||||
34 | (680) | - | - | - | - | - | - | ||||||
35 | (700) | - | - | - | - | - | - | ||||||
36 | (720) | - | - | - | - | - | - | ||||||
37 | (740) | - | - | - | - | - | - | ||||||
38 | (760) | - | - | - | - | - | - | ||||||
39 | (780) | - | - | - | - | - | - | ||||||
40 | (800) | - | - | - | - | - | - | ||||||
41 | (820) | - | - | - | - | - | - | ||||||
42 | (840) | - | - | - | - | - | - | ||||||
43 | (860) | - | - | - | - | - | - | ||||||
44 | (880) | - | - | - | - | - | - | ||||||
45 | (900) | - | - | - | - | - | - | ||||||
46 | (920) | - | - | - | - | - | - | ||||||
47 | (940) | - | - | - | - | - | - | ||||||
48 | (960) | - | - | - | - | - | - |
Tipo | Numero di staffe montabili(G) | ||||
2 pz. (G2) | 4 pz. (G4) | 6 pz. (G6) | 8 pz. (G8) | 10 pz. (G10) | |
ROCO | L240~ | L280~ | L320~ | L360~ | L400~ |
ROCON | L230~ | L290~ | L360~ | L430~ | L490~ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ROCO6-113 |
ROCO6-213 |
ROCO6-313 |
ROCO6-413 |
ROCO6-513 |
ROCO7-113 |
ROCO7-213 |
ROCO7-313 |
ROCO7-413 |
ROCO7-513 |
ROCO8-113 |
ROCO8-213 |
ROCO8-313 |
ROCO8-413 |
ROCO8-513 |
ROCO9-113 |
ROCO9-213 |
ROCO9-313 |
ROCO9-413 |
ROCO9-513 |
ROCO10-113 |
ROCO10-213 |
ROCO10-313 |
ROCO10-413 |
ROCO10-513 |
ROCO11-113 |
ROCO11-213 |
ROCO11-313 |
ROCO11-413 |
ROCO11-513 |
ROCO12-113 |
ROCO12-213 |
ROCO12-313 |
ROCO12-413 |
ROCO12-513 |
ROCO13-113 |
ROCO13-213 |
ROCO13-313 |
ROCO13-413 |
ROCO13-513 |
ROCO14-113 |
ROCO14-213 |
ROCO14-313 |
ROCO14-413 |
ROCO14-513 |
ROCO15-113 |
ROCO15-213 |
ROCO15-313 |
ROCO15-413 |
ROCO15-513 |
ROCO16-113 |
ROCO16-213 |
ROCO16-313 |
ROCO16-413 |
ROCO16-513 |
ROCO17-113 |
ROCO17-213 |
ROCO17-313 |
ROCO17-413 |
ROCO17-513 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza rullo W (mm) | Passo rullo (P) (mm) | Resistenza rotella (N/pz.) | Lunghezza di trasporto L (mm) | Numero di rulli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.48 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 120 | 6 | ||
109.71 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 120 | 6 | ||
124.27 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 120 | 6 | ||
134.00 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 120 | 6 | ||
150.87 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 120 | 6 | ||
107.09 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 140 | 7 | ||
120.61 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 140 | 7 | ||
136.61 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 140 | 7 | ||
147.25 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 140 | 7 | ||
166.02 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 140 | 7 | ||
116.83 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 160 | 8 | ||
131.54 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 160 | 8 | ||
149.14 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 160 | 8 | ||
160.48 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 160 | 8 | ||
181.00 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 160 | 8 | ||
126.58 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 180 | 9 | ||
142.44 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 180 | 9 | ||
161.51 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 180 | 9 | ||
173.87 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 180 | 9 | ||
196.15 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 180 | 9 | ||
136.33 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 200 | 10 | ||
153.37 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 200 | 10 | ||
174.03 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 200 | 10 | ||
187.12 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 200 | 10 | ||
211.12 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 200 | 10 | ||
146.08 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 220 | 11 | ||
164.12 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 220 | 11 | ||
186.38 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 220 | 11 | ||
200.36 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 220 | 11 | ||
226.12 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 220 | 11 | ||
155.83 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 240 | 12 | ||
175.04 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 240 | 12 | ||
198.76 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 240 | 12 | ||
213.74 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 240 | 12 | ||
241.25 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 240 | 12 | ||
165.44 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 260 | 13 | ||
185.96 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 260 | 13 | ||
211.27 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 260 | 13 | ||
226.98 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 260 | 13 | ||
256.23 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 260 | 13 | ||
175.18 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 280 | 14 | ||
196.86 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 280 | 14 | ||
223.63 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 280 | 14 | ||
240.23 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 280 | 14 | ||
271.36 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 280 | 14 | ||
184.94 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 300 | 15 | ||
207.78 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 300 | 15 | ||
236.15 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 300 | 15 | ||
253.61 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 300 | 15 | ||
286.35 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 300 | 15 | ||
194.68 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 320 | 16 | ||
218.69 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 320 | 16 | ||
248.52 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 320 | 16 | ||
266.85 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 320 | 16 | ||
301.48 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 320 | 16 | ||
204.42 € | 1 | 17 giorni | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 340 | 17 | ||
229.60 € | 1 | 17 giorni | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 340 | 17 | ||
260.88 € | 1 | 17 giorni | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 340 | 17 | ||
280.23 € | 1 | 17 giorni | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 340 | 17 | ||
316.47 € | 1 | 17 giorni | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 340 | 17 |
Loading...
Materiale rullo | Acciaio | D.E. rullo(Ø) | 19.1 | Spessore rullo(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per trasporto articoli leggeri / Carico medio | Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto |
Materiale profilato | Acciaio | Trattamento superficie profilato | ZAM - Placcatura | Trattamento superficie rotella | Cromatura trivalente |
Altezza profilo esterno H(mm) | 61.5 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza rullo W(mm)
Passo rullo (P)(mm)
Lunghezza di trasporto L(mm)
Numero di rulli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali