Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HKNKB | S45CEquiv. | Ossido nero |
Codice componente | - | T | - | H |
HKNKB8 | - | T16 | - | H25 |
Codice componente | Selezione T | Selezione H | W | A | F | S | d | C | Prezzo unitario | ||
Tipo | DH7 | ||||||||||
HKNKB | 5 | 12 | 20 | 25 | 6 | 25 | 18 | 5 | 4.5 | 3 | |
16 | 4 | ||||||||||
6 | 12 | 20 | 25 | 3 | |||||||
16 | 4 | ||||||||||
8 | 16 | 25 | 30 | 8 | 32 | 25 | 10 | 5.5 | 4 | ||
19 | 5 | ||||||||||
10 | 16 | 25 | 30 | 10 | 4 | ||||||
19 | 5 | ||||||||||
12 | 19 | 30 | 35 | 12 | 5 | ||||||
22 | 6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (Ø) | Spessore dimensione T (mm) | Dimensione altezza H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 20 | |
27.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 25 | |
29.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 20 | |
29.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 25 | |
27.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 20 | |
27.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | 25 | |
29.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 20 | |
29.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 25 | |
29.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 16 | 25 | |
29.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 16 | 30 | |
31.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 19 | 25 | |
31.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 19 | 30 | |
29.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 25 | |
29.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 30 | |
31.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 25 | |
31.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 30 | |
31.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 19 | 30 | |
31.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 19 | 35 | |
34.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 22 | 30 | |
34.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 22 | 35 |
Loading...
Type | Basi cerniera | Shape | A T | Mounting Position | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Material | EN 1.1191 Equiv. | Surface Treatment | Ossido nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro D(Ø)
Spessore dimensione T(mm)
Dimensione altezza H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali