Tavole X / Unità ad apertura regolabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole X/Unità ad apertura regolabile:Immagine relativa
Materiale: EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie: Ossido nero
Accessori: Viti a esagono incassato (P.2-174, SCB5-20), 4 pz.

Specifiche

Codice componente
XANON150
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Peso (kg)Prezzo unitario
TipoN.Orizzontale
XANON6040x2060 (30 per lato)2.5 (1.25 per lato)98 (49 per lato)0.64 
15060x40150 (75 per lato)3.5 (1.75 per lato)196 (98 per lato)2.16 
Graduazione minima: 1mm

Varianti

Tavole X/Unità ad apertura regolabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XANON60
XANON60-R
XANON150
XANON150-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità di carico (Gamma)
(N)
Dimensione tavola (Lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (Larghezza) W
(mm)
Misura tavola (spessore) H
(mm)
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)
(mm)
Inverso

242.09 €

1 Stesso giorno

Stock

1030.1–502040262.5 (Un lato 1.25)Standard

249.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1030.1–502040262.5 (Un lato 1.25)Destra e sinistra

303.23 €

1 Stesso giorno

Stock

1050.1–1004060323.5 (Un lato 1.75)Standard

312.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.1–1004060323.5 (Un lato 1.75)Destra e sinistra

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Tavole X/Unità ad apertura regolabile:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Tavole X/Unità ad apertura regolabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Filettatura destra e sinistra Materiale tavola EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie tavola Ossido nero
Meccanismo di guida Guida di scorrimento Metodo di avanzamento (Con vite destra o sinistra) Funzionamento maniglia

Prodotti complementari

Supporto tecnico