[Alta precisione] Asse Z / Rettangolari / Morsetto rinforzato / A coda di rondine

[Alta precisione] Asse Z / Rettangolari / Morsetto rinforzato / A coda di rondine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Asse Z/Rettangolari/Morsetto rinforzato/A coda di rondine:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
ZWGCL60
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaPeso
(kg)
Accessori
(2 pz.)
Prezzo unitario
TipoARettilineità (µm)
ZWGCL4024.8x42±1214.7300.23CBST4-12
6040x60±2119.60.38
9040x90±350.51
Risoluzione (Indicazione della scala del nonio): 0.1mm/sezione
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 può essere aumentato installando la copertura. Qui
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZWGCL40
ZWGCL60
ZWGCL90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)

345.45 €

1 9 giorni 1041–60Fino a 25±10-30mm4224.814.7±12

365.09 €

1 9 giorni 1041–6026–40±10-30mm604019.6±21

450.23 €

1 9 giorni 1061 - 9026–40±30mm o sup.904019.6±35

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

[Alta precisione] Asse Z/Rettangolari/Morsetto rinforzato/A coda di rondine:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Asse Z Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento A cremagliera
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine
Superficie tavola asse Z Asse Z Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Rettilineità tavola(µm) 30
Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Rinforzo morsetto, a due pezzi Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico