Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza (JIS Hs) | Colore | Gamma temp. operative | Simbolo JIS | Applicazioni | Caratteristiche |
NGA | Gomma nitrilica | 70±5 | Nero | -30~100°C | Classe 1 A | Resistente agli oli minerali | Materiale più rappresentativo, con eccellente resistenza a oli/abrasione e stabilità termica. |
NGB | Gomma nitrilica | 90±5 | Nero | -25~100°C | Classe 1 B | Termoresistente | Caratteristiche quasi equivalenti alla classe 1A, con maggiore durezza e migliore resistenza alla pressione. |
NGSW | Gomma siliconica | 50±5 | Bianco latte | -50~200°C | - | Eccellente per resistenza alle alte e basse temperature, questo materiale offre la più ampia gamma di temperature d'esercizio tra le gomme sintetiche. Idoneo per applicazioni alimentari. | |
NGSK | Gomma siliconica | 70±5 | Rosso scarlatto | -50~200°C | Classe 4 C | Termoresistente | |
NGF | Gomma fluorurata | 70±5 | Nero | -15~200°C | Classe 4 D | Termoresistente | Migliore tra le gomme sintetiche per resistenza a oli/agenti chimici e stabilità termica. Idoneo per un'ampia gamma di applicazioni. |
Cod. comp. |
NGA25 |
Cod. comp. | Numero nominale JIS | W | D.I. | Materiale corrispondente | NGA | NGB | NGSW | NGSK | NGF | ||||||||||||
Tipo | N. | do | Tolleranza NGA, NGB | Tolleranza NGSW, NGSK | Tolleranza NGF | d | Tolleranza | D | Tolleranza | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1~49 | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1~49 | 50~100 | ||||||||||||
NGA (Gomma nitrilica, Nero) NGB (Gomma nitrilica, Nero) NGSW (Gomma siliconica, Bianco latte) NGSK (Gomma siliconica, Rosso scarlatto) NGF (Gomma fluorurata, Nero) | 25 | G25 | 3.1±0.1 | 24.4 | ±0.25 | ±0.38 | ±0.30 | 25 | 0 -0.10 | 30 | +0.10 0 | ||||||||||
30 | G30 | 29.4 | ±0.29 | ±0.44 | ±0.35 | 30 | 35 | ||||||||||||||
35 | G35 | 34.4 | ±0.33 | ±0.50 | ±0.40 | 35 | 40 | ||||||||||||||
40 | G40 | 39.4 | ±0.37 | ±0.56 | ±0.45 | 40 | 45 | ||||||||||||||
45 | G45 | 44.4 | ±0.41 | ±0.62 | ±0.50 | 45 | 50 | ||||||||||||||
50 | G50 | 49.4 | ±0.45 | ±0.68 | ±0.54 | 50 | 55 | ||||||||||||||
55 | G55 | 54.4 | ±0.49 | ±0.74 | ±0.59 | 55 | 60 | ||||||||||||||
60 | G60 | 59.4 | ±0.53 | ±0.80 | ±0.64 | 60 | 65 | ||||||||||||||
65 | G65 | 64.4 | ±0.57 | ±0.86 | ±0.69 | 65 | 70 | ||||||||||||||
70 | G70 | 69.4 | ±0.61 | ±0.92 | ±0.74 | 70 | 75 | ||||||||||||||
75 | G75 | 74.4 | ±0.65 | ±0.98 | ±0.78 | 75 | 80 | ||||||||||||||
80 | G80 | 79.4 | ±0.69 | ±1.04 | ±0.83 | 80 | 85 | ||||||||||||||
105 | G105 | 104.4 | ±0.87 | - | ±0.87 | 105 | 110 | - | - | - | |||||||||||
120 | G120 | 119.4 | ±0.98 | ±0.98 | 120 | 125 | |||||||||||||||
145 | G145 | 144.4 | ±1.16 | ±1.16 | 145 | 150 | |||||||||||||||
170 | G170 | 5.7±0.1 | 169.3 | ±1.33 | ±1.33 | 170 | 180 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Diam. interno do (o d) (Ø) | Diam. filo W (mm) | Materiale | Applicazione | Codice materiale, JIS | Numero nominale JIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 24.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G25 | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 29.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G30 | |
1.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 34.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G35 | |
0.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 39.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G40 | |
0.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 44.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G45 | |
0.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 49.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G50 | |
1.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 54.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G55 | |
1.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 59.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G60 | |
1.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 64.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G65 | |
1.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 69.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G70 | |
1.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 74.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G75 | |
1.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 79.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G80 | |
1.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 104.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G105 | |
2.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie G | 119.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G120 | |
1.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 144.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G145 | |
5.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 169.3 | 5.7 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione | Classe 1 A | G170 | |
0.20 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 24.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G25 | ||
0.27 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 29.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G30 | ||
0.27 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 34.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G35 | ||
0.33 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 39.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G40 | ||
0.34 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 44.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G45 | ||
0.33 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 49.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G50 | ||
0.35 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 54.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G55 | ||
0.35 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 59.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G60 | ||
0.36 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 64.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G65 | ||
0.36 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 69.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G70 | ||
0.36 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 74.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G75 | ||
0.45 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 79.4 | 3.1 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Utilizzo ad alta pressione | Classe 1 B | G80 | ||
1.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 24.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G25 | |
1.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 29.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G30 | |
1.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 34.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G35 | |
1.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 39.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G40 | |
1.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 44.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G45 | |
2.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 49.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G50 | |
2.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 54.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G55 | |
2.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 59.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G60 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 64.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G65 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 69.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G70 | |
3.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Serie G | 74.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G75 | |
3.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 79.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G80 | |
6.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 104.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G105 | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 119.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G120 | |
9.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 144.4 | 3.1 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G145 | |
10.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Serie G | 169.3 | 5.7 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Resistente agli oli minerali / Termoresistenza / Resistenti agli agenti chimici | Classe 4 D | G170 | |
0.25 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 24.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G25 | ||
0.34 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 29.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G30 | ||
0.60 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 34.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G35 | ||
0.45 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 39.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G40 | ||
0.50 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 44.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G45 | ||
0.48 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 49.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G50 | ||
0.74 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 54.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G55 | ||
1.31 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 59.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G60 | ||
1.13 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 64.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G65 | ||
0.78 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 69.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G70 | ||
0.92 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 74.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G75 | ||
0.95 € | 1 | 5 giorni | [Serie P] 00015 | 79.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza / Resistenza al freddo | - | G80 | ||
0.57 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 24.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza | - | G25 | ||
0.75 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 29.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza | - | G30 | ||
0.88 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 34.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza | - | G35 | ||
0.95 € | 1 | 5 giorni | Serie G | 39.4 | 3.1 | Gomma siliconica | Termoresistenza | - | G40 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diam. interno do (o d)(Ø)
Diam. filo W(mm)
Materiale
Applicazione
Numero nominale JIS
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali