Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HHSMZL HHSMZR | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente |
HHSMYL HHSMYR | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura a specchio |
Codice componente |
HHSML50 HHSMYR75 |
Codice componente | (W) | T | (R) | D | * Carico ammesso (kg) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | L | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | ||||||
HHSMZL (Per applicazione a sinistra) HHSMZR (Per applicazione a destra) | 50 | 40 | 2.6 | 10.5 | 5 | 15 | 60 | ||
65 | 50 | 2.6 | 10.5 | 5 | 20 | 89 | |||
75 | 70 | 3.2 | 12.5 | 6 | 30 | 165 | |||
100 | 82 | 4 | 16 | 8 | 50 | 347 | |||
HHSMYL (Per applicazione a sinistra) HHSMYR (Per applicazione a destra) | 50 | 40 | 2.5 | 10.5 | 5 | 15 | 62 | ||
65 | 50 | 2.5 | 10.5 | 5 | 20 | 95 | |||
75 | 70 | 3 | 12 | 6 | 30 | 180 | |||
100 | 82 | 4 | 16 | 8 | 50 | 335 |
Codice componente
|
---|
HHSMYL50 |
HHSMYL65 |
HHSMYL75 |
HHSMYL100 |
HHSMYR50 |
HHSMYR65 |
HHSMYR75 |
HHSMYR100 |
HHSMZL50 |
HHSMZL65 |
HHSMZL75 |
HHSMZL100 |
HHSMZR50 |
HHSMZR65 |
HHSMZR75 |
HHSMZR100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo principale | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza (W) (mm) | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 147 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura a specchio | 40 | Per applicazione a sinistra | |
6.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 196 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura a specchio | 50 | Per applicazione a sinistra | |
9.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 294 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura a specchio | 70 | Per applicazione a sinistra | |
19.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 490 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura a specchio | 82 | Per applicazione a sinistra | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 147 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura a specchio | 40 | Per applicazione a destra | |
6.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 196 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura a specchio | 50 | Per applicazione a destra | |
9.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 294 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura a specchio | 70 | Per applicazione a destra | |
19.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 490 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura a specchio | 82 | Per applicazione a destra | |
3.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 147 | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 | Per applicazione a sinistra | |
4.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 196 | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | 50 | Per applicazione a sinistra | |
5.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 294 | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | 70 | Per applicazione a sinistra | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 490 | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | 82 | Per applicazione a sinistra | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 147 | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 | Per applicazione a destra | |
4.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 196 | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | 50 | Per applicazione a destra | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 294 | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | 70 | Per applicazione a destra | |
8.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 490 | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | 82 | Per applicazione a destra |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Saldatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Materiale corpo principale
Trattamento superficie corpo principale
Larghezza (W)(mm)
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali