Pressori a inserimento -Rullo-

Pressori a inserimento -Rullo-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Pistone a pressione con sfere rotanti lisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pressori a inserimento -Rullo-:Immagine relativa
 
TipoMaterialeTemperatura di esercizio
CorpoSfera principaleSfere secondarieMolla
PFPRResina acetalicaResina acetalicaEN 1.4125 Equiv.EN 1.4568 Equiv.-30~80°C

Specifiche

Codice componente
PFPR15
Codice componenteD1D2LSL1dABECCarico ammesso (N)Prezzo unitario
TipoDminmin -0.1mmmax
PFPR79-7.51.514.767.511.50.800.1 2 
9118.4101.75.5672.5100.2 4 
131512.4152.88.731.2300.3 7 
151714.716.53.510.328.51.53.500.3 11 
202219.422.55.21.515.8810.55.300.3 14 
242623.4296.619.0513.56.400.3 21 
Diametro consigliato per il foro di montaggio DH8

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PFPR7
PFPR9
PFPR13
PFPR15
PFPR20
PFPR24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Max. Carico
(N)

9.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1071.52

9.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1091.74

9.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10132.87

10.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10153.511

11.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10205.214

12.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10246.621

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Pressori a inserimento -Rullo-:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Materiale sfera Resina acetalica Materiale corpo Resina acetalica
Composto frenafiletti Non fornito Trattamento superficie corpo principale Non fornito Trattamento superficie perno Non fornito
Trattamento termico punta Non fornito Carico iniziale (Gamma)(N) 0 Carico iniziale(N) 0

Prodotti complementari

Supporto tecnico