Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / scanalatura a U / acciaio inox (SZU3-14)

Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / scanalatura a U / acciaio inox SZU3-14

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SZU3-14

Marca: MISUMI

Prezzo: 9.83

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 3 φ

D.E. D: 14 φ

Coefficiente di carico Cr (dinamico): 542 N

Coefficiente di carico Cor (statico): 186 N


  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SZU3-14

Cuscinetti a sfere a gola profonda/gola a U/ Acciaio inox:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4125 Equiv.

Specifiche

Codice componente-D
SZV3
SZU3
-
-
12
12
Codice componenteDBUDUR
(Raggio gola)
Smussatura CCoefficiente di caricoDimensioni relativeMassa
(g) (Riferimento)
Prezzo unitario
TipodCr (dinamico)
N
Co (statico)
N
Ds
(min)
dh
(max)
SZU3124101.15(0.25)5421864.57.51.2 
314121.8
412105.51.1 
414121.8
616146502357.5102.1 
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SZU3-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

9.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10314542186

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Cuscinetti a sfere a gola profonda/gola a U/ Acciaio inox:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.4125 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Con cava Precisione (JIS) Classe 0 Larghezza B (o T)(mm) 4
Specifiche/ambiente Standard Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo Dimensioni standard Serie metrica
Materiale elemento di rotolamento EN 1.4125 Equiv. Struttura parte di tenuta Doppia schermatura

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / scanalatura a U / acciaio inox, il codice articolo è il seguente: SZU3-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SZU3-14.

Tipologia prodotto

Codice componente
SZU3-12
SZU4-12
SZU4-14
SZU6-16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

9.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10312542186

10.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10412542186

10.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10414542186

10.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10616650235

Prodotti complementari

Supporto tecnico