Unità ad azionamento manuale con indicatore di posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità ad azionamento manuale con indicatore di posizione:Immagine relativa
■Componenti
Parti Base Tavola Vite di trasmissione
Materiale Lega di alluminio Lega di alluminio EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente Ossido nero

Parti Chiocciola per vite di trasmissione Staffa per chiocciola Piastra laterale
Materiale Ottone Lega di alluminio Lega di alluminio
Trattamento superficie - Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-Tipo volantino-L
KUDP20-A-320
Unità ad azionamento manuale con indicatore di posizione:Immagine relativa
Il carico ammesso per questo prodotto è il carico che può essere collocato sulla tavola tale che questa possa essere comunque spostata."Orizzontale" e "Verticale" indicano l'orientamento dell'installazione.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KUDP20-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUDP20-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUDP20-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo volantino Lungh. profilato [L]
(mm)
1 12 giorni A (Volantino in plastica sfalsato)170 ~ 470
1 12 giorni B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)170 ~ 470
1 12 giorni C (Volantino a 5 razze)170 ~ 470

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Unità ad azionamento manuale con indicatore di posizione:Immagine relativa

Informazioni di base

Capacità di carico (Gamma)(N) 50.1–100 Metodo di avanzamento Maniglie Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm) 100
Misura tavola (Larghezza) W(mm) 150 Materiale tavola EN AW-6063 Equiv. Trattamento superficie tavola Anodizzato trasparente
Diam. filettatura(mm) 20

Prodotti complementari

Supporto tecnico