Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Senza adesivo | Con adesivo | Materiale | Densità (g/cm3) | Colore | Temperatura ammessa |
Rondella | WFEP | WFEPA | Feltro in poliestere | 0.2 | Bianco | 0 ~ 120°C |
WFEH | WFEHA | Feltro in poliammide | -50 ~ 250°C | |||
Tampone | BFEL | BFELA | Feltro in poliestere | Vedere quanto segue | -10 ~ 60°C |
Codice componente | - | V | - | T |
WFEP10 | - | 4 | - | 3 |
Codice componente | - | L | - | V |
BFEL20 | - | 10 | - | 10 |
Codice componente | Selezione V | Selezione T | Prezzo unitario | ||||||||||||
Tipo | D | WFEP | WFEPA | WFEH | WFEHA | ||||||||||
Senza adesivo WFEP WFEH Con adesivo WFEPA WFEHA (x1.1) ( ) Moltiplicatore materiale | 8 | 0 | 3 | 3 (WFEP ) WFEPA 4 (WFEH ) WFEHA | |||||||||||
10 | 0 | 4 | |||||||||||||
12 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||
15 | 0 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
20 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
25 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
30 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Codice componente | L | V | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Selezione | L10 | L20 | L30 | |
Senza adesivo BFEL Con adesivo BFELA (x1.1) ( ) Moltiplicatore materiale | 20 | 10 20 30 | 0 | |||
10 | ||||||
30 | 10 20 30 | 0 | ||||
10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Materiale dettagliato | Diametro esterno D (Ø) | Diametro interno V (Ø) | Spessore T (mm) | Lunghezza L (mm) | Con o senza guarnizioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 0 | - | 10 | Senza tenuta | |
3.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 10 | - | 10 | Senza tenuta | |
2.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 0 | - | 20 | Senza tenuta | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 10 | - | 20 | Senza tenuta | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 0 | - | 30 | Senza tenuta | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 10 | - | 30 | Senza tenuta | |
2.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 0 | - | 10 | Senza tenuta | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 10 | - | 10 | Senza tenuta | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 0 | - | 20 | Senza tenuta | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 10 | - | 20 | Senza tenuta | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 0 | - | 30 | Senza tenuta | |
5.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 10 | - | 30 | Senza tenuta | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 0 | - | 10 | Con tenuta | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 10 | - | 10 | Con tenuta | |
3.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 0 | - | 20 | Con tenuta | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 10 | - | 20 | Con tenuta | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 0 | - | 30 | Con tenuta | |
5.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 20 | 10 | - | 30 | Con tenuta | |
2.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 0 | - | 10 | Con tenuta | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 10 | - | 10 | Con tenuta | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 0 | - | 20 | Con tenuta | |
5.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 10 | - | 20 | Con tenuta | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 0 | - | 30 | Con tenuta | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paraurti (Spessore - 10 mm) | Feltro in poliestere | 30 | 10 | - | 30 | Con tenuta | |
4.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 8 | 0 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 8 | 3 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 10 | 0 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 10 | 4 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 12 | 0 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 12 | 4 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 12 | 6 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 15 | 0 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 15 | 4 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 15 | 6 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 15 | 8 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 20 | 0 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 20 | 6 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 20 | 8 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 20 | 10 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 20 | 12 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 25 | 0 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 25 | 6 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 25 | 8 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 25 | 10 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 25 | 12 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 25 | 16 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 25 | 20 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 30 | 0 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 30 | 6 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 30 | 8 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 30 | 10 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 30 | 12 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 30 | 16 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 30 | 20 | 4 | - | Senza tenuta | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 8 | 0 | 4 | - | Con tenuta | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 8 | 3 | 4 | - | Con tenuta | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 10 | 0 | 4 | - | Con tenuta | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 10 | 4 | 4 | - | Con tenuta | |
4.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 12 | 0 | - | - | Con tenuta | |
4.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Rondelle(Spessore 1mm - 10mm) | Feltro in poliammide | 12 | 4 | - | - | Con tenuta |
Loading...
Materiale | Dettagli del materiale | Esempio d'uso |
Feltro in poliestere (Foglio) | Feltro in poliestere al 100% Morbido con densità di 0.18 ~ 0.2. Prodotto per impieghi generici. | Applicabile per impieghi generici quali assorbimento di oli/acqua, smorzamento, ecc. |
Feltro in poliestere (Con legante) | PET: legante PET (Materiale di adesione) = 9:1 Le fibre unite con il legante offrono un'elevata stabilità morfologica. | Materiale di protezione e tampone per parti esposte a impatti elevati. |
Feltro in poliammide | Feltro in poliammide al 100% Eccellente resistenza al calore/alle fiamme. Test std UL V-0 Equiv. | Tamponi termoresistenti/ritardanti di fiamma |
Feltro in lana (Rayon, PET) | Feltro composto da 60% lana e 40% PET. Prodotto conforme a JIS-R25W2. Eccellente capacità di ritenzione di oli/acqua. | Materiale per smorzatori, applicazioni di liquidi (lubrificazione), distanziali |
Feltro in lana | Feltro in lana al 100% Minor rischio di danneggiamento dei materiali a contatto. | Per lucidatura |
Feltro in poliestere (Tipo di tampone) | La densità può variare a seconda delle dimensioni L. | Applicazione di olio ai pezzi |
Materiale | Feltro |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Materiale dettagliato
Diametro esterno D(Ø)
Diametro interno V(Ø)
Spessore T(mm)
Lunghezza L(mm)
Con o senza guarnizioni
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali