Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XKYF40 XKYLB60 |
Codice componente | Largh. tavola | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | A | B | H | L | T | X | Y | Vite morsetto | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | |||||||||||||||
Anodizzato trasparente | Anodizzato nero | |||||||||||||||
XKYF | XKYFB | 40 | 40 | 20 | 0.8 | 50 | 15 | - | 80 | (27.5) | 20 | 20 | M4 | 19.6 | 0.18 | |
60 | 60 | 60 | 25 | - | 100 | (29) | 30 | 30 | M5 | 39.2 | 0.34 | |||||
XKYL | XKYLB | 40 | 40 | 15 | 30 | 15 | 58 | 60 | (27.5) | 20 | 20 | M4 | 9.8 | 0.18 | ||
60 | 60 | 73 | (29) | 30 | 30 | M5 | 19.6 | 0.28 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XKYF40 |
XKYF60 |
XKYFB40 |
XKYFB60 |
XKYL40 |
XKYL60 |
XKYLB40 |
XKYLB60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacità di carico (Gamma) (N) | Dimensione tavola (Lunghezza) L (mm) | Misura tavola (Larghezza) W (mm) | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (mm) | Distanza percorsa (Asse X) (mm) | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 5–30 | 40 | 40 | Anodizzato trasparente | 22 | ±10 | 0.8 | |
69.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 30.1–50 | 60 | 60 | Anodizzato trasparente | 22 | ±10 | 0.8 | |
57.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5–30 | 40 | 40 | Anodizzato nero | 22 | ±10 | - | |
69.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30.1–50 | 60 | 60 | Anodizzato nero | 22 | ±10 | - | |
62.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 5–30 | 40 | 40 | Anodizzato trasparente | 58 | ±7.5 | 0.8 | |
73.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 5–30 | 60 | 60 | Anodizzato trasparente | 73 | ±7.5 | 0.8 | |
62.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5–30 | 40 | 40 | Anodizzato nero | 58 | ±7.5 | 0.8 | |
73.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5–30 | 60 | 60 | Anodizzato nero | 73 | ±7.5 | 0.8 |
Loading...
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio | Meccanismo di guida | Guida chiave |
---|---|---|---|---|---|
Fascetta | Viti a esagono incassato | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento maniglia |
Configura
Stock
Proprietà di base
Capacità di carico (Gamma)(N)
Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm)
Misura tavola (Larghezza) W(mm)
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H(mm)
Distanza percorsa (Asse X)(mm)
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali