Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
PFSMG | Profilato tubolare in acciaio zincato a caldo | EN 1.0330 Equiv. Spessore 0.7mm |
Rivestimento in plastica | Rivestimento AAS, ABS, spessore 1.0mm |
Cod. comp. | - | Colore | - | A | - | B |
PFSMG28 | - | W | - | A300 | - | B800 |
Cod. comp. | Colore | A Incrementi di 1mm | Prezzo unitario 1 ~ 100 pz. | ||||||||
Tipo | N. | B Incrementi di 1mm | |||||||||
200~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | ||||
PFSMG | 28 | W (Bianco) V (Avorio) S (Grigio scuro) | 200~300 | ||||||||
301~400 | |||||||||||
401~500 | |||||||||||
501~600 | |||||||||||
601~700 | - | ||||||||||
701~800 | - | - | |||||||||
801~900 | - | - | - | ||||||||
901~1000 | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PFSMG28-S-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
PFSMG28-V-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
PFSMG28-W-A[200-1000/1]-B[200-1000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Grigio] S (Grigio scuro) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Avorio] V (Avorio) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | W (Bianco) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 1000 |
Loading...
Ambiente d'esercizio | Standard / Antiruggine | Materiale tubo | EN 1.0330 Equiv. | D.E. tubo(Ø) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie, rivestimento | Zincatura a caldo + Trattamento antiruggine non al cromo + Rivestimento AAS | Profilo | Piegatura | Spessore tubi(mm) | 0.7 |
Configura
Proprietà di base
Colore
A(mm)
B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali