Sensori di prossimità

Sensori di prossimità

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un sensore di prossimità che può essere utilizzato a temperature superiori a 100°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sensori di prossimità:Immagine relativa
Accessori: Dado a testa esagonale 2 pz.
M8 Spessore 4 Misura chiave 13
M12 Spessore 4 Misura chiave 17
M18 Spessore 4 Misura chiave 24

Specifiche

Codice componente
PSAM8
PSHM12
PSMM4
Codice componenteGamma di temperatura ambiente di esercizio
PSHM80°C~+140°C
PSHM120°C~+150°C
PSHM180°C~+180°C
Codice componenteDistanza di rilevamento (mm)MxP
(Fil. fine)
L1L2L3dUscitaPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM1 ~ 5 pz.6~10
PSHM828x1.05560-5NPN N.A.  
12312x1.04956595  
18518x1.06070763  
■Effetti causati dai metalli circostanti
Per evitare gli effetti causati dai metalli circostanti, montare ciascun dispositivo alla distanza minima indicata nella tabella a destra.

Montaggio (entro una modifica del 10% Sr)

 




 

Codice componente
a
b
c
PSHM8
6
10
6
PSHM12
9
20
9
PSHM18
14
30
15

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSHM8
PSHM12
PSHM18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDistanza di rilevamento
(mm)
Dimensione testina di rilevamento (M) Dimensione testina di rilevamento L2 (gamma)
(mm)
Dimensione testina di rilevamento
(mm)

294.07 €

1 Disponibile 5 giorni 102M850.1–6055

367.11 €

1 Disponibile 5 giorni 103M1240.1–5049

486.76 €

1 Disponibile 5 giorni 105M1850.1–6060

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Sensori di prossimità:Immagine relativa
Sensori di prossimità:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Vite Oggetto rilevato Metallo con permeabilità magnetica Ambiente d'esercizio Termoresistenti / Impermeabile, antigocciolamento
Schermatura Schermatura Materiale involucro EN 1.4305 Equiv. Materiale superficie di rilevamento sensore Acciaio inox
Amplificatore Incorporato Struttura di protezione (IEC) IP67

Prodotti complementari

Supporto tecnico