Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Nucleo | Rivestimento | ||
ULSH | EN AW-5052 equiv. | Uretano | A90 |
Codice componente | - | D | - | d |
ULSH | - | 40 | - | 10 |
Codice componente | Selezione d | L | T | P | P2 | S | S2 | Prezzo unitario | |
Tipo | D | ||||||||
ULSH | 40 | 10 | 8 | 5 | 18 | 20 | 4.5 | 5.5 | |
12 | 22 | 22 | 5.5 | 5.5 | |||||
50 | 12 | ||||||||
15 | 25 | 26 | |||||||
60 | 15 | ||||||||
20 | 32 | 34 | 6.5 | 6.5 | |||||
70 | 15 | 10 | 25 | 26 | 5.5 | 5.5 | |||
20 | 32 | 34 | 6.5 | 6.5 | |||||
80 | 20 | ||||||||
25 | 37 | 38 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ULSH-40-10 |
ULSH-40-12 |
ULSH-50-12 |
ULSH-50-15 |
ULSH-60-15 |
ULSH-60-20 |
ULSH-70-15 |
ULSH-70-20 |
ULSH-80-20 |
ULSH-80-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. (mm) | I.D. d (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.06 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 40 | 10 | 8 | |
47.06 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 40 | 12 | 8 | |
48.83 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 50 | 12 | 8 | |
48.83 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 50 | 15 | 8 | |
50.61 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 60 | 15 | 8 | |
50.61 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 60 | 20 | 8 | |
52.51 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 70 | 15 | 10 | |
52.51 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 70 | 20 | 10 | |
56.05 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 80 | 20 | 10 | |
56.05 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 80 | 25 | 10 |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Urethane Rubber Processing | Rivestimento | Mounting Method | Con montaggio a vite laterale |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Dritto | Material | EN AW-5052 Equiv. | Length(mm) | 50 |
Trattamento superficie | Non fornito | Materiale uretano/gomma | Uretano | Durezza uretano/gomma | 90 |
Colore uretano/gomma | Colore naturale |
Configura
Proprietà di base
O.D.(mm)
I.D. d(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali