Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | W | - | L |
CVBCM | - | 150 | - | 1940 |
Codice componente | W | L | W1 | L1 | L2 | Trasportatori applicabili | Prezzo unitario | |||
Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | L170~ 500 | L501~ 1000 | L1001~ 1500 | L1501~ 2000 | |||||
CVBCK | 70~100 | 170~2000 | W-27 | L-85 | L-67 | CVGC CVGR | ||||
101~200 | ||||||||||
201~350 | ||||||||||
CVBCRK | 70~100 | L-110 | L-92 | CVGR (HR, MR) | ||||||
101~200 | ||||||||||
201~350 | ||||||||||
CVBCWRK | 70~100 | L-135 | L-117 | CVGR (WR) | ||||||
101~200 | ||||||||||
201~350 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CVBCRK-[70-350/1]-[170-2000/1] |
CVBCWRK-[70-350/1]-[170-2000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 24 giorni | 10 | 170 ~ 2000 | 70 ~ 350 | ||
- | 1 | 24 giorni | 10 | 170 ~ 2000 | 70 ~ 350 |
Loading...
Trasportatori compatibili (N.) | CVGR |
---|
Configura
Proprietà di base
L(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali