Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S50C-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,20,22,25,30,32,35,38,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32]
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
S50C-CUT | - | 100 | - | 100 | - | 10 |
Tolleranza | Riferimento: Lunghezza | ~600mm | 600.1~1200mm |
Lunghezza (A) | ±0.1 | ±0.2 | |
Larghezza (B) | ±0.1 | ||
Spessore (T) | ±0.1 |
Tipo | A: Incrementi di 0.1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
S50C-CUT | 15 ~ 50 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
600.1~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1000.1~1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
16 ~ 50 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
600.1~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1000.1~1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 ~ 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
600.1~1000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1000.1~1200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
22 ~ 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
600.1~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1000.1~1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
25 ~ 50 | 25 | - | - | - | |||||||||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | ||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | ||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | ||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | - | - | ||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | - | - | ||||||||||||||||||
30 ~ 50 | 30 | - | - | ||||||||||||||||||
50.1~ 100 | - | - | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | - | |||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | - | |||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | - | |||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | - | |||||||||||||||||||
32 ~ 50 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
600.1~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1000.1~1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
35 ~ 50 | 35 | - | |||||||||||||||||||
50.1~ 100 | - | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | ||||||||||||||||||||
38 ~ 50 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
50.1~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
100.1~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
600.1~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1000.1~1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
40 ~ 50 | 40 | - | |||||||||||||||||||
50.1~ 100 | - | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | ||||||||||||||||||||
45 ~ 50 | 45 | - | |||||||||||||||||||
50.1~ 100 | - | ||||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | ||||||||||||||||||||
50 ~ 100 | 50 | - | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | ||||||||||||||||||||
55 ~ 100 | 55 | - | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | ||||||||||||||||||||
60 ~ 100 | 60 | - | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | ||||||||||||||||||||
65 ~ 100 | 65 | - | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | - | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - |
Elemento | Condizione | Valore standard | |
Parallelismo larghezza | Lunghezza min ~ 200mm | 0.03 | |
Lunghezza 200.1 ~ 500mm | 0.05 | ||
Lunghezza 500.1 ~ max | 0.1 | ||
Parallelismo spessore | A lunghezza 100mm e larghezza 100mm | 0.05 | |
Planarità | T5~15 | 0.05 | |
T16~25 | 0.04 | ||
T26~32 | 0.03 | ||
Perpendicolarità (ciascun piano) | 0.05 | ||
Smussatura perimetrale | Per eliminazione bavature. Lo smusso può essere circa C0.1. |
Tipo | A: Incrementi di 0.1mm | T B | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
S50C-CUT | 70 ~ 100 | 70 | ||||||||||||||||||
100.1~ 250 | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | ||||||||||||||||||||
75 ~ 100 | 75 | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | ||||||||||||||||||||
80 ~ 100 | 80 | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | ||||||||||||||||||||
85 ~ 100 | 85 | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | ||||||||||||||||||||
90 ~ 100 | 90 | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | ||||||||||||||||||||
95 ~ 100 | 95 | |||||||||||||||||||
100.1~ 250 | ||||||||||||||||||||
250.1~ 400 | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | ||||||||||||||||||||
100 ~ 250 | 100 | |||||||||||||||||||
250.1~ 400 | ||||||||||||||||||||
400.1~ 600 | ||||||||||||||||||||
600.1~1000 | ||||||||||||||||||||
1000.1~1200 | ||||||||||||||||||||
105 ~ 250 | 105 | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | |||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | |||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | |||||||||||||||||||
110 ~ 250 | 110 | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | |||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | |||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | |||||||||||||||||||
115 ~ 250 | 115 | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | |||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | |||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | |||||||||||||||||||
120 ~ 250 | 120 | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | |||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | |||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | |||||||||||||||||||
125 ~ 250 | 125 | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | |||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | |||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | |||||||||||||||||||
130 ~ 250 | 130 | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | |||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | |||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | |||||||||||||||||||
140 ~ 250 | 140 | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | |||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | |||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | |||||||||||||||||||
150 ~ 250 | 150 | - | ||||||||||||||||||
250.1~ 400 | - | |||||||||||||||||||
400.1~ 600 | - | |||||||||||||||||||
600.1~1000 | - | |||||||||||||||||||
1000.1~1200 | - | |||||||||||||||||||
180 ~ 250 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
600.1~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1000.1~1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
200 ~ 250 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
250.1~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
400.1~ 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
600.1~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1000.1~1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
S50C-CUT-[15-1200/0.1]-[15,16,20,22,25,30,32,35,38,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,140,150,180,200]-[5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,32] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 5 ~ 32 | 15 ~ 1200 | 15 ~ 200 |
Loading...
Metodo di finitura | Fresatura su 6 superfici (6F) | Materiale | EN 1.1206 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali