Rulli pressati trasportatore / Standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli pressati trasportatore/Standard:Immagine relativa
Tipo Rullo
MaterialeDurezzaColore
FissiA mollaNucleoRotellaRivestimento
CHRSCOBSJIS-STKM (Acciaio per tubi)AcciaioUretanoShore 90Colore naturale
CHRUCOBUUretano antistaticoGrigio

Braccio Anello di sicurezza tipo C Tubo in acciaio inox Molla di tensione Montante per molle di tensione Trasportatore
Staffa di montaggio
Rondella in plastica
MaterialeEN AW-6061 Equiv.EN 1.4301 (CSP) Equiv.EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 (CSP) Equiv.EN 1.4301 Equiv.Resina acetalica
Trattamento superficieAnodizzato trasparente-

Specifiche

Codice componente-L-W
TipoN.
CHRU57-313-500
Codice componenteLW
Incrementi di 1mm
DdaRPrezzo unitario
CHRS, COBSCHRU, COBU
L
TIPON.113163213263313413513113163213263313413513
Fissi
CHRS
CHRU
28 113
163
213
263
313
413
513
L≤W
150
~
550
28.6 8.23.560
38 38.1 12.25.575
57 57.2 12.26.5100
A molla
COBS
COBU
28 28.6 8.23.560
38 38.1 12.25.575
57 57.2 12.26.5100

Varianti

Rulli pressati trasportatore/Standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CHRS28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRS38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRS57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRU28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRU57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBS28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBS38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBS57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBU28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBU57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo N. D D A R Rullo (Rivestimento) Molla Colore rullo L W
(mm)

-

1 9 giorni 10Tipo fisso2828.68.23.560UretanoNon fornitoColore naturale113 ~ 513150 ~ 550

-

1 9 giorni 10Tipo fisso3838.112.25.575UretanoNon fornitoColore naturale113 ~ 513150 ~ 550

-

1 9 giorni 10Tipo fisso5757.212.26.5100UretanoNon fornitoColore naturale113 ~ 513150 ~ 550

-

1 9 giorni 10Tipo fisso2828.68.23.560Uretano antistaticoNon fornitoGrigio113 ~ 513150 ~ 550

-

1 9 giorni 10Tipo fisso3838.112.25.575Uretano antistaticoNon fornitoGrigio113 ~ 513150 ~ 550

-

1 9 giorni 10Tipo fisso5757.212.26.5100Uretano antistaticoNon fornitoGrigio113 ~ 513150 ~ 550

-

1 9 giorni 10Con molla2828.68.23.560UretanoFornitoColore naturale113 ~ 513150 ~ 550

-

1 9 giorni 10Con molla3838.112.25.575UretanoFornitoColore naturale113 ~ 513150 ~ 550

-

1 9 giorni 10Con molla5757.212.26.5100UretanoFornitoColore naturale113 ~ 513150 ~ 550

-

1 9 giorni 10Con molla2828.68.23.560Uretano antistaticoFornitoGrigio113 ~ 513150 ~ 550

-

1 9 giorni 10Con molla3838.112.25.575Uretano antistaticoFornitoGrigio113 ~ 513150 ~ 550

-

1 9 giorni 10Con molla5757.212.26.5100Uretano antistaticoFornitoGrigio113 ~ 513150 ~ 550

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rulli pressati trasportatore/Standard:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale rullo (Inserto) JIS-STKM (Acciaio per tubi) Materiale rullo (Ruota) Acciaio

Supporto tecnico