Codice articolo del costruttore: C-B6302ZZ
Marca: MISUMI
Prezzo: 1.81 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
D.I. d: 15 φ
D.E. D: 42 φ
Larghezza B (o T): 13 mm
Coefficiente di carico Cr (dinamico): 7980 N
Velocità di rotazione ammessa: 17000 giri/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-B6302ZZ
Codice componente |
C–B6001ZZ |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Controllo prodotti C-VALUE Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | ||||
Ds | dh (max) | R (max) | |||||||||||
Cr (dinamico) kN | Cor (statico) kN | (min) | (max) | ||||||||||
C-B6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 15000 | 10.4 | 11.21 | 14.2 | 0.2 | 2 | |
C-B6800ZZ | 19 | 5 | 0.3 | 1.28 | 0.65 | 34000 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | 5 | ||
C-B6900ZZ | 22 | 6 | 1.89 | 0.89 | 32000 | 13 | 20 | 9 | |||||
C-B6000ZZ | 26 | 8 | 3.19 | 1.37 | 30000 | 12 | 13.5 | 24 | 19 | ||||
C-B6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 3.57 | 1.67 | 24000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
C-B6300ZZ | 35 | 11 | 5.74 | 2.45 | 21000 | 16.5 | 31 | 52 | |||||
C-B6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 0.64 | 0.37 | 13000 | 12.4 | 13.86 | 16.7 | 0.2 | 3 | |
C-B6801ZZ | 21 | 5 | 0.3 | 1.34 | 0.73 | 32000 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 6 | ||
C-B6901ZZ | 24 | 6 | 2.02 | 1.02 | 30000 | 15 | 22 | 11 | |||||
C-B6001ZZ | 28 | 8 | 3.57 | 1.67 | 27000 | 16 | 26 | 21 | |||||
C-B6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 4.27 | 1.93 | 22000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
C-B6301ZZ | 37 | 12 | 1 | 6.79 | 2.94 | 19000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 60 | ||
C-B6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.66 | 0.41 | 11000 | 15.4 | 16.86 | 19.7 | 0.2 | 4 | |
C-B6802ZZ | 24 | 5 | 0.3 | 1.46 | 0.88 | 27000 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 7 | ||
C-B6902ZZ | 28 | 7 | 2.56 | 1.4 | 26000 | 26 | 16 | ||||||
C-B6002ZZ | 32 | 9 | 3.92 | 1.98 | 23000 | 19 | 30 | 30 | |||||
C-B6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 5.43 | 2.52 | 19000 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 45 | ||
C-B6302ZZ | 42 | 13 | 1 | 7.98 | 3.82 | 17000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 83 | ||
C-B6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 0.7 | 0.46 | 9500 | 17.4 | 18.86 | 21.1 | 0.2 | 4 | |
C-B6803ZZ | 26 | 5 | 0.3 | 1.56 | 1.02 | 25000 | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | 8 | ||
C-B6903ZZ | 30 | 7 | 3.26 | 1.81 | 23000 | 20 | 28 | 18 | |||||
C-B6003ZZ | 35 | 10 | 4.76 | 2.35 | 20000 | 21 | 33 | 39 | |||||
C-B6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 6.72 | 3.22 | 17000 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 66 | ||
C-B6303ZZ | 47 | 14 | 1 | 9.45 | 4.59 | 15000 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 113 | ||
C-B6704ZZ | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 0.73 | 0.51 | 8500 | 20.4 | 22.36 | 25.5 | 0.2 | 6 | |
C-B6804ZZ | 32 | 7 | 0.3 | 2.8 | 1.73 | 20000 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 19 | ||
C-B6904ZZ | 37 | 9 | 4.48 | 2.59 | 19000 | 24 | 35 | 36 | |||||
C-B6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 6.58 | 3.54 | 17000 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 69 | ||
C-B6204ZZ | 47 | 14 | 1 | 8.96 | 4.66 | 14000 | 25 | 28 | 42 | 1 | 106 | ||
C-B6304ZZ | 52 | 15 | 1.1 | 11.13 | 5.53 | 13000 | 26.5 | 45.5 | 145 | ||||
C-B6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.01 | 2.07 | 18000 | 27 | 35 | 0.3 | 22 | ||
C-B6905ZZ | 42 | 9 | 4.94 | 3.19 | 16000 | 29 | 40 | 42 | |||||
C-B6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 7.07 | 4.1 | 15000 | 29 | 30.5 | 43 | 0.6 | 80 | ||
C-B6205ZZ | 52 | 15 | 1 | 9.8 | 5.5 | 12000 | 30 | 32 | 47 | 1 | 128 | ||
C-B6305ZZ | 62 | 17 | 1.1 | 14.84 | 7.63 | 11000 | 31.5 | 36 | 55.5 | 235 | |||
C-B6006ZZ | 30 | 55 | 13 | 1 | 9.24 | 5.81 | 12000 | 35 | 37 | 50 | 1 | 116 | |
C-B6206ZZ | 62 | 16 | 13.65 | 7.91 | 10000 | 39 | 57 | 199 | |||||
C-B6808ZZ | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 3.57 | 3.08 | 12000 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 33 |
D.I. d (mm) | Gioco prodotti simili MISUMI (µm) | Gioco prodotti C-VALUE (µm) | |||
sup. a | o inf. a | Min | Max | Min | Max |
Solo 10 | 2 | 13 | 4 | 18 | |
10 | 18 | 3 | 18 | 6 | 23 |
18 | 24 | 5 | 20 | 8 | 25 |
24 | 30 | 5 | 20 | 8 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-B6302ZZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 42 | 13 | 7980 | 17000 | 3820 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.3505 Equiv. | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo |
Dimensioni standard | Serie metrica | Materiale elemento di rotolamento | EN 1.3505 Equiv. | Struttura parte di tenuta | Doppia schermatura |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / serie economica / MISUMI, il codice articolo è il seguente: C-B6302ZZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-B6302ZZ.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C-B6003ZZ |
C-B6004ZZ |
C-B6005ZZ |
C-B6303ZZ |
C-B6304ZZ |
C-B6305ZZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17 | 35 | 10 | 4760 | 20000 | 2350 | |
2.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 42 | 12 | 6580 | 17000 | 3540 | |
2.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 47 | 12 | 7070 | 15000 | 4100 | |
2.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 17 | 47 | 14 | 9450 | 15000 | 4590 | |
2.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 52 | 15 | 11130 | 13000 | 5530 | |
3.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 62 | 17 | 14840 | 11000 | 7630 |