Piede di livellamento / Carico pesante (Codici componente - Download CAD)

Piede di livellamento / Carico pesante

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Piede di livellamento / Carico pesante
  • Piede di livellamento / Carico pesante
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una staffa di livellamento per impieghi gravosi. [Materiale] Disponibile in acciaio inox o acciaio.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FJFN24-130

Piede di livellamento/Carico pesante:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
FJFNEN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente
FJFNF
FJFNB
FJFNH
FJFNSEN 1.4301Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.-A
FJFN10-75
FJFNF20
FJFNH16-100

-

150
MD(ℓ1)(ℓ2)EB
1060781817
1281019
16101324
20131630
247016192036

■A selezionabile
Cod. comp.LCarico verticale ammesso (kN)Massa (g)Prezzo unitario
TipoM-AFJFNFJFNSFJFNB


FJFN

FJFNS
(Acciaio inox)

FJFNB
( Passo fine 1.5 applicabile solo agli articoli con * )
10-7510010319  -
10-100125330  
12-7510113339  
12-100126357  
12-125151376  
12-150176393  
16-7510316.6436  
16-100128446  
16-130158505  
16-150178532  
16-180208571  
*20-10013139.2626   
*20-130161692   
*20-150181729   
*20-180211800   
FJFN
FJFNB
*24-13016649.41100 - 
*24-1802161250 - 

Per M20 e M24, è applicabile la filettatura fine.
Kgf (Carico)=Nx0.101972

■A configurabile in incrementi di 10mm
Cod. comp.A
Incrementi di 10mm
LPrezzo unitario
TipoM
FJFNF1080~200A+25 
1280~250A+26 
1680~300A+28 
20110~300A+31 
Le punte delle viti sono colorate.

■Volantino
Cod. comp.LdYCarico verticale ammesso (kN)Massa (g)Prezzo unitario
TipoM-A
FJFNH
(Volantino)
10-7510062510329 
10-100125340 
12-7510172613349 
12-100126367 
12-125151386 
12-150176408 
16-7510382716.6451 
16-100128461 
16-130158520 
16-150178547 
16-180208586 

Varianti

Piede di livellamento/Carico pesante:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJFN24-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVolantino di regolazione altezza Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Larghezza D
(mm)
Carico ammesso (Dettagli)
(kN)
Lunghezza vite A
(mm)
Altezza corpo principale
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Varianti

16.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornito[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente7049.41301824Non fornito

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Piede di livellamento/Carico pesante:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Tipo vite di livellamento Proprietà Standard Meccanismo rotante Non fornito

Si trova sulla pagina di Piede di livellamento / Carico pesante, il codice articolo è il seguente: FJFN24-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FJFN24-130.

Tipologia prodotto

Codice componente
FJFN12-125
FJFN12-150
FJFN12-75
FJFN24-180
FJFNB20-100
FJFNB20-130
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSVolantino di regolazione altezza Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Larghezza D
(mm)
Carico ammesso (Dettagli)
(kN)
Lunghezza vite A
(mm)
Altezza corpo principale
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Varianti

5.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente60131251812Non fornito

5.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornito[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente60131501812Non fornito

4.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornito[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente6013751812Non fornito

18.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornito[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente7049.41801824Non fornito

24.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornito[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente6039.21001820-

24.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornito[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente6039.21301820-

Prodotti complementari

Supporto tecnico