Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FJFN24-130
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
FJFN | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente |
FJFNF | ||
FJFNB | ||
FJFNH | ||
FJFNS | EN 1.4301Equiv. | - |
Cod. comp. | - | A |
FJFN10-75 FJFNF20 FJFNH16-100 | - | 150 |
M | D | (ℓ1) | (ℓ2) | E | B |
10 | 60 | 7 | 8 | 18 | 17 |
12 | 8 | 10 | 19 | ||
16 | 10 | 13 | 24 | ||
20 | 13 | 16 | 30 | ||
24 | 70 | 16 | 19 | 20 | 36 |
Cod. comp. | L | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||
Tipo | M-A | FJFN | FJFNS | FJFNB | |||
FJFN FJFNS (Acciaio inox) FJFNB ( Passo fine 1.5 applicabile solo agli articoli con * ) | 10-75 | 100 | 10 | 319 | - | ||
10-100 | 125 | 330 | |||||
12-75 | 101 | 13 | 339 | ||||
12-100 | 126 | 357 | |||||
12-125 | 151 | 376 | |||||
12-150 | 176 | 393 | |||||
16-75 | 103 | 16.6 | 436 | ||||
16-100 | 128 | 446 | |||||
16-130 | 158 | 505 | |||||
16-150 | 178 | 532 | |||||
16-180 | 208 | 571 | |||||
*20-100 | 131 | 39.2 | 626 | ||||
*20-130 | 161 | 692 | |||||
*20-150 | 181 | 729 | |||||
*20-180 | 211 | 800 | |||||
FJFN FJFNB | *24-130 | 166 | 49.4 | 1100 | - | ||
*24-180 | 216 | 1250 | - |
Cod. comp. | A Incrementi di 10mm | L | Prezzo unitario | |
Tipo | M | |||
FJFNF | 10 | 80~200 | A+25 | |
12 | 80~250 | A+26 | ||
16 | 80~300 | A+28 | ||
20 | 110~300 | A+31 |
Cod. comp. | L | d | Y | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M-A | ||||||
FJFNH (Volantino) | 10-75 | 100 | 6 | 25 | 10 | 329 | |
10-100 | 125 | 340 | |||||
12-75 | 101 | 7 | 26 | 13 | 349 | ||
12-100 | 126 | 367 | |||||
12-125 | 151 | 386 | |||||
12-150 | 176 | 408 | |||||
16-75 | 103 | 8 | 27 | 16.6 | 451 | ||
16-100 | 128 | 461 | |||||
16-130 | 158 | 520 | |||||
16-150 | 178 | 547 | |||||
16-180 | 208 | 586 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJFN24-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Volantino di regolazione altezza | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Varianti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 70 | 49.4 | 130 | 18 | 24 | Non fornito |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | Non fornito |
---|
Si trova sulla pagina di Piede di livellamento / Carico pesante, il codice articolo è il seguente: FJFN24-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FJFN24-130.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Materiale corpo
Tipo
Volantino di regolazione altezza
Trattamento superficie filettatura
Trattamento superficie corpo principale
Larghezza D(mm)
Carico ammesso (Dettagli)(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Altezza corpo principale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Varianti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FJFN12-125 |
FJFN12-150 |
FJFN12-75 |
FJFN24-180 |
FJFNB20-100 |
FJFNB20-130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Volantino di regolazione altezza | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Varianti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 60 | 13 | 125 | 18 | 12 | Non fornito | |
5.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 60 | 13 | 150 | 18 | 12 | Non fornito | |
4.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 60 | 13 | 75 | 18 | 12 | Non fornito | |
18.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 70 | 49.4 | 180 | 18 | 24 | Non fornito | |
24.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 60 | 39.2 | 100 | 18 | 20 | - | |
24.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 60 | 39.2 | 130 | 18 | 20 | - |