[Prodotto economico] Pomelli girevoli

[Prodotto economico] Pomelli girevoli

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una sfera girevole con testa esagonale standard per usi generali. -Il materiale dell'impugnatura è resina fenolica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Prodotto economico] Pomelli girevoli:Immagine relativa
TipoSferaVite
MaterialeMaterialeTrattamento superficie
C-PBGResina fenolicaAcciaio al carbonio per struttura meccanicaZincatura

Specifiche

Codice componente
C-PBG8
Codice componenteDHLLfWMassa di riferimento
(g)
Prezzo unitario
TipoM
C-PBG83532154444
104037185599
1250482066123

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-PBG10
C-PBG12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Diametro vite di avanzamento
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

7.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M104037

8.86 €

1 Disponibile 5 giorni M125048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Girevoli Profilo Sfere Materiale maniglia Resina fenolica
Trattamento superficie maniglia Non fornito Materiale sezione di montaggio Acciaio al carbonio per struttura meccanica Trattamento superficie sezione di montaggio Zincatura
Metodo di montaggio Chiave esagonale

Supporto tecnico