Maniglie / forma ad arco ovale / foro passante / acciaio inox / lucidato

Maniglie / forma ad arco ovale / foro passante / acciaio inox / lucidato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa impugnatura ha un design eccellente e si adatta bene alla mano. (Materiale] EN 1.4301 Equiv. (SUS304) o equivalente.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiale: EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie:Lucidatura

Specifiche

Codice componente
UWSD150
Codice componenteL1HhH1Carico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoL
UWSD100139422721500337 
150190442917434 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWSD100
UWSD150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)
Altezza totale
(mm)

14.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010042

22.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015044

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche: progettate per essere eleganti e di facile presa.

Esempio di utilizzo

Maniglie ad arco:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Maniglie ad arco Materiale EN 1.4301 Equiv.
Carico ammesso(N) 500 Trattamento superficie Superficie lucidata Metodo di montaggio Attacco esterno
Spessore maniglia D(mm) 22

Supporto tecnico