Codice articolo del costruttore: SKNS6-1.5
Marca: MISUMI
Prezzo: 14.61 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Profilo: Foro singolo in punta
Portata aria (a 0.3MPa): 55 NL/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SKNS6-1.5
Tipo | Materiale | Temp. termoresistenza |
SKNS | Virola: EN 1.4301 Equiv. Altro: EN 1.4301 Equiv. | 200°C |
SKNF |
Cod. comp. | - | d |
SKNS4 | - | 1.5 |
SKNF6 | - | 1 |
Cod. comp. | Selezione d orifizio | (L) | B | A | Apertura | Peso (g) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | D.E. tubo applicabile D | Corpo principale | Dado | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | |||||||
SKNS | 4 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 25.3 | 9 | 4 | 14 | 12 | 15 | ||
6 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 30.6 | 12 | 5.5 | 14 | 13 | 20 | |||
8 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 37 | 13 | 8 | 19 | 17 | 38 | |||
SKNF | 4 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 24.2 | 8 | 4 | 13 | 12 | 15 | ||
6 | 28.4 | 10 | 5.5 | 14 | 13 | 20 | ||||||
8 | 38 | 14 | 8 | 19 | 17 | 40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SKNS6-1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Portata aria (a 0.3MPa) (NL/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Foro singolo in punta | 55 |
Loading...
Profilo getto | Punto | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Regolazione angolo | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco | Con presa |
Si trova sulla pagina di Ugelli con raccordo per tubi a innesto, il codice articolo è il seguente: SKNS6-1.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKNS6-1.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profilo
Portata aria (a 0.3MPa)(NL/min)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SKNF6-0.8 |
SKNF6-1.0 |
SKNF6-1.2 |
SKNS6-2.0 |
SKNS6-3.0 |
SKNS8-2.0 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo | Portata aria (a 0.3MPa) (NL/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Gola sulla punta | 196 | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Gola sulla punta | 221 | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Gola sulla punta | 234 | |
14.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Foro singolo in punta | 112 | |
14.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Foro singolo in punta | 162 | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Foro singolo in punta | 123 |