Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Con supporto | Materiale | Trattamento superficie | Durezza |
FJDHA | HLRA | EN 1.1191 Equiv. | Nitrurazione in bagno di sale | 500HV~ |
Cod. comp. |
FJDHA5-0.8 |
Cod. comp. | Connettore cilindro | Supporto | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||||
Tipo | Passo M | T | D | L | h | F | ℓ | B | C | R | D1 | A | T1 | h1 | W | H | a | P | d | d1 | H1 | Lu | |
FJDHA | 3-0.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6.9 | 1 | 4.5 | 9 | 8 | 4 | 30 | 10 | 4 | 20 | 4.5 | 8 | 4.4 | 12 | |
4-0.7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 6 | 6.9 | 1 | 4.5 | 9 | 8 | 4 | 30 | 10 | 4 | 20 | 4.5 | 8 | 4.4 | 13 | ||
5-0.8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 13 | 11 | 8 | 9.2 | 1 | 6.5 | 12 | 8 | 4 | 34 | 13 | 5 | 24 | 4.5 | 8 | 4.4 | 13 | ||
6-1.0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 19 | 17 | 10 | 11.5 | 1.5 | 8 | 14 | 8 | 4 | 36 | 15 | 6 | 26 | 4.5 | 8 | 4.4 | 14 | ||
8-1.25 | 6 | 10 | 8 | 4 | 20 | 18 | 14 | 16.2 | 1.5 | 11 | 19 | 11 | 5 | 44 | 20 | 8 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 19 | ||
10-1.5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 24 | 21 | 17 | 19.6 | 2 | 14 | 23 | 13 | 5 | 52 | 24 | 10 | 38 | 6.6 | 11 | 6.5 | 22 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJDHA3-0.5 |
FJDHA4-0.7 |
FJDHA5-0.8 |
FJDHA6-1.0 |
FJDHA8-1.25 |
FJDHA10-1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M3 | |
13.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M4 | |
14.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M5 | |
14.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M6 | |
15.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M3–M8] M8 | |
17.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [M10–M18] M10 |
Loading...
Tipo | Connettore cilindro | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettature | Dettagli connettore cilindro | Kit |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento superficie | Nitrurazione in bagno di sale |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali