Codice articolo del costruttore: HNTU6-4
Marca: MISUMI
Prezzo: 0.62 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Filettatura nominale M: M4 mm
Materiale: Acciaio
Anti-allentamento: Non fornito
Materiale: EN 1.0301 Equiv.
Trattamento superficie: Cromatura trivalente
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HNTU6-4
Tipo | Materiale | |||
Corpo principale | Sfera | Molla | Trattamento superficie | |
HNTU6 PACK-HNTU6 HNTUV6 HNTUZ6 |
EN 1.0301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | JIS SWP-A | Cromatura trivalente |
SHNTU6* PACK-SHNTU6* |
EN 1.4301 Equiv. (Sinterizzato) |
EN 1.4301 Equiv. | SUS304-WP8 | - |
Codice componente | - | M |
HNTU6 | - | 6 |
Codice componente | M | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | |||||
HNTU6 (EN 1.0301 Equiv.) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
HNTUV6 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | 6 | |||||||
HNTUZ6 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | ||||||||
SHNTU6 (EN 1.4301 Equiv.) | 3 | 4 | 5 | 6 |
Codice componente | M | Prezzo unitario (1~10 confezioni) | ||||
Prezzo per confezione | Prezzo per conf. | |||||
PACK-HNTU6 (EN 1.0301 Equiv.) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
PACK-SHNTU6 (EN 1.4301 Equiv.) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTU6-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Anti-allentamento | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
Loading...
Con dado | Dadi di pre-montaggio | Nome serie | Serie 6 | Funzione | Con pressore a sfera |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | HFS | Tipo di vendita | Elemento singolo |
Si trova sulla pagina di Serie 6 / Dadi di pre-montaggio con molla, il codice articolo è il seguente: HNTU6-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNTU6-4.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Anti-allentamento
Materiale
Trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HNTU6-3 |
HNTU6-5 |
HNTU6-6 |
HNTUV6-6 |
HNTUZ6-6 |
SHNTU6-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Anti-allentamento | Materiale | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M6 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - |