Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSCCN8-8-WKB
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||
Standard | Compatte | Larghe | Viti di fermo 2 pz. | ||
SCCN | SCCJ | SCC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.7220 Equiv. |
PSCCN | PSCCJ | PSCC | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | |
SSCCN | SSCCJ | SSCC | EN 1.4301 Equiv. | - | |
SCCA | - | - | Lega di alluminio serie 2000 | ||
SCCAW | - | - | Anodizzato trasparente | ||
SCCAB | - | - | Anodizzato nero |
Codice componente | - | B |
SCCN12 | - | 10 |
D | B | D1 | d1 | Vite di fermo M x Lungh. | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN AW-2017 Equiv. | |||||||||||||||
Ossido nero | Nichelatura chimica | - | - | Anodizzato trasparente | Anodizzato nero | |||||||||||||||||
Standard | Compatte | Larghe | Standard | Compatte | Larghe | Standard | Compatte | Larghe | SCCN (Standard) | SCCJ (Compatte) | SCC (Larghe) | PSCCN (Standard) | PSCCJ (Compatte) | PSCC (Larghe) | SSCCN (Standard) | SSCCJ (Compatte) | SSCC (Larghe) | SCCA (Standard) | SCCAW (Standard) | SCCAB (Standard) | ||
3- | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | - | - | 4.5 | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 7 | - | - | 4.5 | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
4- | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 8 | - | - | 5.5 | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 8 | - | - | 5.5 | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
5- | 5 | - | 11 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 11 | - | 14 | 10 | - | 14 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
8 | 11 | - | 14 | 10 | - | 14 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
10 | 11 | - | - | 10 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
6- | 5 | - | 12 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 12 | - | 15 | 11 | - | 15 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | - | 15 | 11 | - | 15 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 12 | - | 16 | 11 | - | 16 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8- | 5 | - | 14 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 14 | - | - | 12 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 14 | - | 16 | 12 | - | 13 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 14 | - | 18 | 12 | - | 13 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10- | 5 | - | 16 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 16 | - | - | 13 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 16 | - | 18 | 13 | - | 16 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 16 | - | 20 | 13 | - | 16 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12- | 5 | - | 19 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 20 | - | - | 15 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
8 | 20 | - | 22 | 15 | - | 20 | M5x4 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 20 | - | 26 | 15 | - | 20 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12 | 20 | - | 26 | 15 | - | 20 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | |
13- | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
8 | 22 | - | 22 | 18 | - | 20 | M5x4 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
10 | 22 | - | 26 | 18 | - | 20 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | |
12 | 22 | - | - | 18 | - | - | M5x4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
15- | 5 | - | 22 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
8 | 24 | - | 25 | 20 | - | 24 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 24 | - | 25 | 20 | - | 24 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12 | 24 | - | 28 | 20 | - | 24 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
16- | 8 | 26 | - | - | 22 | - | - | M5x4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
10 | 26 | - | - | 22 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | |
12 | 26 | - | - | 22 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
15 | 26 | - | - | 22 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
18- | 10 | 32 | - | - | 27 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
12 | 32 | - | - | 27 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
15 | 32 | - | - | 27 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
20- | 6 | - | 27 | - | - | - | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
8 | - | 27 | - | - | 22.5 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
10 | 32 | - | 32 | 27 | - | 29 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12 | 32 | - | 32 | 27 | - | 29 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
15 | 32 | - | 32 | 27 | - | 29 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
25- | 8 | - | 32 | - | - | 27.5 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
10 | - | 32 | - | - | 27.5 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
12 | 38 | - | 42 | 31 | - | 38 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |
15 | 38 | - | 42 | 31 | - | 38 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | |
18 | 38 | - | 42 | 31 | - | 38 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
30- | 10 | - | 39 | - | - | 32.5 | - | - | M5x4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
12 | - | 41 | - | - | 32.5 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 46 | - | - | 38 | - | - | M8x6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
16 | - | - | 45 | - | - | 42 | - | - | M8x8 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | |
18 | 46 | - | - | 38 | - | - | M8x6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
20 | 46 | - | 49 | 38 | - | 42 | M8x6 | - | M8x8 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
35- | 10 | - | 44 | - | - | 37.5 | - | - | M5x4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
12 | - | 46 | - | - | 37.5 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 50 | - | - | 40 | - | - | M8x6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
18 | 50 | - | - | 40 | - | - | M8x6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
20 | 50 | - | 59 | 40 | - | 47 | M8x6 | - | M8x8 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
40- | 15 | - | 51 | - | - | 42.5 | - | - | M5x4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
18 | - | 53 | - | - | 42.5 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
20 | 60 | - | 72 | 45 | - | 55 | M10x8 | - | M10x10 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | |
22 | 60 | - | 72 | 45 | - | 55 | M10x8 | - | M10x10 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
50- | 20 | 70 | - | - | 55 | - | - | M10x8 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
22 | 70 | - | - | 55 | - | - | M10x8 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
25 | 70 | - | 79 | 55 | - | 65 | M10x8 | - | M10x10 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
D | C | Tolleranza D | ||||
Standard | Compatte | Larghe | Standard | Compatte | Larghe | |
3 | 0.2 | 0.2 | - | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | - |
4 | 0.2 | 0.2 | - | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | - |
5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.012/0 |
6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.012/0 |
8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.015/0 |
10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.015/0 |
12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
16 | 0.5 | - | - | +0.05/+0.01 | - | - |
18 | 0.5 | - | - | +0.05/+0.01 | - | - |
20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
30 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
35 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.025/0 |
40 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.025/0 |
50 | 1 | - | 1 | +0.05/+0.01 | - | +0.025/0 |
D | Differ. di misura | Compatte | Standard (P.267) | |||
B (Spessore) | D1 (D.E.) | B (Spessore) | D1 (D.E.) | B (Spessore) | D1 (D.E.) | |
3 | -1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 |
4 | -1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8 |
5 | -1 | 0 | 5 | 11 | 6 | 11 |
6 | -1 | 0 | 5 | 12 | 6 | 12 |
8 | -1 | 0 | 5 | 14 | 6 | 14 |
10 | -1 | 0 | 5 | 16 | 6 | 16 |
12 | -1 | -1 | 5 | 19 | 6 | 20 |
13 | -3 | -2 | 5 | 20 | 8 | 22 |
15 | -3 | -2 | 5 | 22 | 8 | 24 |
20 | -4 | -5 | 6 | 27 | 10 | 32 |
25 | -4 | -6 | 8 | 32 | 12 | 38 |
30 | -5 | -7 | 10 | 39 | 15 | 46 |
35 | -5 | -6 | 10 | 44 | 15 | 50 |
40 | -5 | -9 | 15 | 51 | 20 | 60 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSCCN8-8-WKB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Parete spessa | Materiale | Trattamento superficie | KB (1 manopola zigrinata inclusa) | WKB (2 manopole zigrinate incluse) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 14 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Fornito |
Loading...
Metodo di serraggio | Vite di fermo | Caratteristiche | Standard | Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio / acciaio inox, acciaio / doppia vite di arresto, il codice articolo è il seguente: PSCCN8-8-WKB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSCCN8-8-WKB.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Tipo
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Parete spessa
Materiale
Trattamento superficie
KB (1 manopola zigrinata inclusa)
WKB (2 manopole zigrinate incluse)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PSCC10-8-WKB |
PSCC12-10-KB |
PSCC12-10-WKB |
SCC10-10 |
SCC10-10-KB |
SCC10-10-WKB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Parete spessa | Materiale | Trattamento superficie | KB (1 manopola zigrinata inclusa) | WKB (2 manopole zigrinate incluse) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Larghe | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Fornito | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Larghe | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Fornito | Non fornito | |
10.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Larghe | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Fornito | |
1.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Larghe | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | |
4.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Larghe | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Fornito | Non fornito | |
8.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Larghe | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Fornito |