• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Anelli di bloccaggio / acciaio inox, acciaio / scanalato / leva di serraggio / foro trasversale (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PSCJKJM25-M

Ghiere per alberi/Con maniglia a ripresa/con fori di montaggio laterali:Immagine relativa
TipoGhiere per alberiManiglia a ripresaFilettature maniglia
StandardCompatte
StandardIn miniaturaStandardIn miniaturaMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficie
SCJKLSCJKMSCJKJLSCJKJMEN 1.1191 Equiv.Ossido neroZinco
pressofuso
Vernice a fornoEN 1.0718 Equiv.Cromatura nera
PSCJKLPSCJKMPSCJKJLPSCJKJMEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica
SSCJKLSSCJKMSSCJKJLSSCJKJMEN 1.4301 Equiv.-EN 1.4305 Equiv.-
Dettagli maniglia a ripresa Qui
 Dettagli maniglia a ripresa in miniatura Qui

Specifiche

Codice componente-Colore maniglia
SCJKJL16
SCJKM10
-
-
M
S
■Standard
Codice componenteColore manigliaBD1M (Fil. grossa)M1dP2Y2RWXY(Z)ManigliaStandard, con maniglia a ripresa: conformità a standardCon maniglia a ripresa in miniatura: conformità a standard
TipoDSCJKLPSCJKLSSCJKLSCJKMPSCJKMSSCJKM
Maniglia standard


Maniglia in miniatura
SCJKL
PSCJKL
SSCJKL
SCJKM
PSCJKM
SSCJKM
6M
(Arancione)
B
(Nero)
S
(Grigio argento)
1835M6M36.6887.51.510713~15CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)---
81835M6M36.610107.51.510713~15CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)---
101835M6M46.610107.51.510710~13CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)
121840M6M46.610107.51.511813~15CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)
151844M6M56.612127.51.5131016~17CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S)
161844M6M56.612127.51.5131015~16CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S)
201848M6M56.614147.51.5151217~18CLDM□6-25-M/B/S (CLMS□6-25-M/B/S)---
251860M6M56.616217.51.5181822~24CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S)---
301870M6M66.620257.51.5212326~28CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S)---
Non serrare la maniglia senza aver inserito l'albero. La ghiera dell'albero rischia di deformarsi e divenire inutilizzabile.
Le maniglie tra ( ) sono applicabili a SSCJK□ (prodotti in acciaio inox).
D1 La tolleranza per D25 e 30 è ±0.3. C (D.E./D.I. smussature) sarà 1.0 per D30.
■Compatte
Codice componenteColore manigliaBD1MM1dP2Y2RWXY(Z)CManiglia
TipoD
Maniglia standardSCJKJL
PSCJKJL
SSCJKJL
8M
(Arancione)
B
(Nero)
S
(Grigio argento)
12285M4 Prof. 65.510105.51.59.55.511.55CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S
1012285M4 Prof. 65.510105.51.59.55.511.55CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S
1212325M4 Prof. 65.510105.51.510.57.5135CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S
1512345M4 Prof. 65.512125.51.511.58.513.55CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S
Maniglia in miniaturaSCJKJM
PSCJKJM
SSCJKJM
1612365M4 Prof. 65.512125.51.512.58.514.55CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S
2012425M5 Prof. 7.55.514145.51.515.58.5178CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S
2512485M5 Prof. 7.55.521165.51.51811198CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S
3012555M5 Prof. 7.55.525205.51.520.513.5228CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S
Non serrare la maniglia senza aver inserito l'albero. La ghiera dell'albero rischia di deformarsi e divenire inutilizzabile.
Le maniglie tra ( ) sono applicabili a SSCJKJ□ (prodotti in acciaio inox).
D1 La tolleranza per D25 e 30 è ±0.3.
C (D.E./D.I. smussature) sarà 1.0 per D30.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSCJKJM25-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. D.E. Larghezza Materiale Trattamento superficie Parete spessa Materiale Trattamento superficie Con maniglia Colore leva

43.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10254812EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieCompatteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaIn miniaturaM (Arancione)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ghiere per alberi/Con maniglia a ripresa/con fori di montaggio laterali:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di serraggio Con spacco Caratteristiche Con maniglia a ripresa / Con fori di montaggio laterali Lavorazione superficie laterale 2 fori maschiati

Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio / acciaio inox, acciaio / scanalato / leva di serraggio / foro trasversale, il codice articolo è il seguente: PSCJKJM25-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSCJKJM25-M.

Tipologia prodotto

Codice componente
PSCJKJL12-B
PSCJKJL12-M
PSCJKJL12-S
PSCJKJM25-S
PSCJKJM30-B
PSCJKJM30-M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. D.E. Larghezza Materiale Trattamento superficie Parete spessa Materiale Trattamento superficie Con maniglia Colore leva

32.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10123212EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieCompatteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaStandardB (Nero)

32.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10123212EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieCompatteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaStandardM (Arancione)

32.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10123212EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieCompatteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaStandardS (Grigio argento)

43.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10254812EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieCompatteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaIn miniaturaS (Grigio argento)

49.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10305512EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieCompatteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaIn miniaturaB (Nero)

49.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10305512EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieCompatteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaIn miniaturaM (Arancione)

Prodotti complementari

Supporto tecnico