• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Anelli di bloccaggio / appiattiti su entrambi i lati / acciaio inox, acciaio / scanalati / doppia filettatura incrociata (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PSCSNK16-10

Ghiere per alberi/2 lati piatti/foro di montaggio sulla superficie di taglio:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
StandardCon fori mont. su sup. taglioCon fori mont. later.Vite a esag. incassato 1 pz.
SCSNKSCKNKSCJNKEN 1.1191 Equiv.Ossido neroEN 1.7220 Equiv.
PSCSNKPSCKNKPSCJNKNichelatura chimicaEN 1.4301 Equiv.
SSCSNKSSCKNKSSCJNKEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-B
SCKNK15-10
Codice componenteSelezione BD1HM (Fil. grossa)dRWXYZhM1 (Fil. grossa)Y1PJPY Conformità a standard
SCSNKPSCSNKSSCSNKSCKNK
SCJNK
PSCKNK
PSCJNK
SSCKNK
SSCJNK
TipoD
Standard
SCSNK
PSCSNK
SSCSNK
(Dimensione D 6 ~ 40)
Con foro di montaggio sulla sup. di taglio
SCKNK
PSCKNK
SSCKNK
(Dimensione D 10 ~ 40)
Con foro di montaggio laterale
SCJNK
PSCJNK
SSCJNK
(Dimensione D 10 ~ 40)
I tipi con foro di montaggio sulla superficie di taglio, con foro di montaggio laterale e in due pezzi con foro di montaggio sulla superficie di taglio sono disponibili solo per le dimensioni B con *.
Per tipo con foro di montaggio laterale,
682017M33.431646~6.5-------
102017M44.53.751646~6.5--------
882519M33.431.5857~9-------
102519M44.53.751.5857~9-------
1083022M33.431.5958~10-------
*103022M44.53.751.5958~106.4M41010
12*103022M44.53.751.51059~105.8M41010
123022M55.54.51.51059~10-------
15*103424M44.53.751.511.5610~115.6M41212
123524M55.54.51.512611~13-------
16*103524M55.54.51.512611~124.8M51212
123524M55.54.51.512611~12-------
20*104030M55.54.51.5147136M51414
124030M55.54.51.514713-------
154530M66.661.515813~15-------
25124536M55.54.51.517716-------
*155036M66.661.5181016~186.7M51616
30*155541M66.661.5201018~207.2M62020
35156046M66.662231221-------
40*187053M89722613239M82626
La dimensione P del tipo con foro di montaggio sulla superficie di taglio con D10 è 8.
Per l'uso, mantenere l'orientamento delle metà utilizzato per la spedizione.
La profondità effettiva della filettatura M1 è 7mm (foro pilota passante) per D10~16, 9mm (foro pilota passante) per D20 del tipo con foro di montaggio sulla superficie di taglio. Negli altri casi, i fori per vite sono passanti.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSCSNK16-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCaratteristiche D.I. D.E. Larghezza Materiale Trattamento superficie Lavorazione superficie laterale Materiale Trattamento superficie Tipo profilo

8.06 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti163510EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieNon fornitoEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaStandard

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ghiere per alberi/2 lati piatti/foro di montaggio sulla superficie di taglio:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di serraggio Con spacco Parete spessa Standard

Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio / appiattiti su entrambi i lati / acciaio inox, acciaio / scanalati / doppia filettatura incrociata, il codice articolo è il seguente: PSCSNK16-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSCSNK16-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
PSCJNK16-10
PSCJNK20-10
PSCJNK25-15
PSCSNK16-12
PSCSNK20-10
PSCSNK20-12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCaratteristiche D.I. D.E. Larghezza Materiale Trattamento superficie Lavorazione superficie laterale Materiale Trattamento superficie Tipo profilo

9.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti163510EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficie2 fori maschiatiEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaCon foro di montaggio laterale

10.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti204010EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficie2 fori maschiatiEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaCon foro di montaggio laterale

11.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti255015EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficie2 fori maschiatiEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaCon foro di montaggio laterale

8.06 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti163512EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieNon fornitoEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaStandard

9.68 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti204010EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieNon fornitoEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaStandard

10.17 €

1 Disponibile 5 giorni 102 lati piatti204012EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieNon fornitoEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaStandard

Prodotti complementari

Supporto tecnico