Lardoni a L / In acciaio / Con gola di lubrificazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Lardoni a L/In acciaio/Con gola di lubrificazione:Immagine relativa
I prodotti con nichelatura chimica e tempra possono apparire leggermente diversi nel colore dai prodotti illustrati, ma la qualità è comunque garantita.
■Per i valori caratteristici del polietilene ad altissimo peso molecolare, vedere la sezione "Polietilene ad altissimo peso molecolare standard" a P. 2 -951.
Tipo Materiale Trattamento superficie Durezza
Acciaio
Con gola di lubrificazione
GRRMG EN 1.1191 Equiv. Temprato
Nichelatura chimica
(Placcatura dopo rettifica)
HV500~

Specifiche

Codice componente-A-S
GRRMG30
-
150
-
20
■Dimensioni gola di lubrificazione
SeNfR
S=51.51.50.31.0
S≥82.02.00.51.25

■Passo gola di lubrificazione
S5810121520
P4812162232

Codice componenteA
selezionabile
S
selezionabile
WTXYd1d2h
TipoB
(In acciaio-Con gola di lubrificazione)
GRRMG
154055105584.54.5
605105584.54.5
805105584.54.5
1005105584.54.5
120*5105584.54.5
1505105584.54.5
20608 10515779.55.55.5
80515779.55.55.5
100515779.55.55.5
120515779.55.55.5
150515779.55.55.5
200515779.55.55.5
258010 12 155201010116.56.5
1005201010116.56.5
1205201010116.56.5
1505201010116.56.5
2005201010116.56.5
2505201010116.56.5
308012 15 2082510101499
10082510101499
12082510101499
15082510101499
20082510101499
30082510101499
* 3 fori di montaggio vite per 15-120-5.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GRRMG15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRRMG20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRMG25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRRMG30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
SF-GRRMG15
SF-GRRMG20
SF-GRRMG25
SF-GRRMG30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza B
(mm)
Lunghezza complessiva A
(mm)
Altezza S
(mm)
Detergente sgrassante

-

1 9 giorni 101540 ~ 1505-

-

1 9 giorni 102060 ~ 2008 ~ 10-

-

1 9 giorni 102580 ~ 25010 ~ 15-

-

1 9 giorni 103080 ~ 30012 ~ 20-

-

1 7 giorni 1015--SF

-

1 7 giorni 1020--SF

-

1 7 giorni 1025--SF

-

1 7 giorni 1030--SF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie Nichelatura chimica temprata Tipo Con gola di lubrificazione

Prodotti complementari

Supporto tecnico