Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Sfera | |||
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | |
BRSM | EN 1.7220 Equiv. | 32~40HRC | Ossido nero | EN 1.3505 Equiv. | 62HRC~ |
BRSMS | EN 1.4301 Equiv. | - | - | EN 1.4125 Equiv. | 55HRC~ |
Codice componente | - | L |
BRSM12 | - | 50 |
Codice componente | Selezione L | L1 | B | E | d1 | (S) | ||||
Tipo | M | |||||||||
BRSM BRSMS |
6 | 30 | 40 | 2 | 10 | 6 | 5.6 | 2 | ||
8 | 30 | 40 | 2.5 | 13 | 8 | 8 | 2.8 | |||
10 | 40 | 50 | 3 | 17 | 10 | 9.5 | 3.2 | |||
12 | 50 | 60 | 3.5 | 19 | 12 | 12.7 | 4.7 | |||
16 | 50 | 60 | 4 | 24 | 16 | 15.9 | 5.7 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. filettatura | Materiale (filettatura) | Materiale (punta) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
9.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
13.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
13.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
19.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 60 | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 60 | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
18.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
18.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
23.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
23.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
26.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 60 | |
30.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
30.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 60 |
Loading...
■Note sulle viti di serraggio
Questo prodotto viene utilizzato non per ruotare le sfere sulla faccia ma per serrare i pezzi. (Le sfere sulla faccia non ruotano necessariamente, a seconda delle condizioni di cianfrinatura.)
Profilo punta | Tipo sferico | A vite | A vite |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. filettatura
Materiale (filettatura)
Materiale (punta)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali