Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Tipo | ||||
Grano di riferimento | ||||||
P | +0.03 +0.01 | W | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||
JIS-SKS93 Equiv. | 50~60HRC | KJBSTR | KJBHSTR |
Codice componente | - | P | - | W | - | R | - | L | - | T | ||||
Tipo | Codice materiale | D | ||||||||||||
KJB | STR | 12 | - | P9.00 | - | W4.00 | - | R0.3 | - | L15 | - | T2 |
P, W | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~22.00 | +0.021 0 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | W Incrementi di 0.01mm | R Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | Selezione T | H | |||
Tipo | 2 D | ||||||||
Con spallamento | |||||||||
Grano di riferimento | |||||||||
P | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||||
W | +0.03 +0.01 | ||||||||
KJBSTR | KJBHSTR | 8 | 4.00~ 6.00 | P>W (W≥3.00) | 0.20≤R≤W/2 | 10~20 | 2 3 5 | D+4 | |
10 | 4.00~ 8.00 | D+4 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | D+4 | |||||||
16 | 6.00~14.00 | D+4 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | D+4 | |||||||
25 | 14.00~22.00 | D+4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJBHSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR8-P[4-6/0.01]-W6-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR10-P[4-8/0.01]-W8-R[0.2-3/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tolleranza D.I. | Diam. boccola D (Ø) | L (mm) | P (mm) | R (mm) | T (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | H7 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | H7 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 0.2 ~ 3.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | H7 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 4.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | H7 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 6.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | H7 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 8.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | H7 | 25 | 10 ~ 20 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 10.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | +0.03/+0.01 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 0.2 ~ 3 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | +0.03/+0.01 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 0.2 ~ 3 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | +0.03/+0.01 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 5 | 2 ~ 5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | +0.03/+0.01 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 7 | 2 ~ 5 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 9 | 2 ~ 5 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | +0.03/+0.01 | 25 | 10 ~ 20 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 11 | 2 ~ 5 | 3 ~ 22 |
Loading...
Basic Shape | Con spallamento | Hole Selectable | Dritto | Hole Shape | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Senza filettatura femmina | Outer Diameter Tolerance | Standard | Material | Acciaio |
Surface Treatment | Non fornito | Hardness | Fornito | Materiale | JIS-SKS93 |
Dettagli durezza | 50 - 60HRC | Tipo | Grano di riferimento antirotazione con spallamento |
Configura
Proprietà di base
Tolleranza D.I.
Diam. boccola D(Ø)
L(mm)
P(mm)
R(mm)
T(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali