Serie 5 / Cava da 6 / 20x40mm

Serie 5 / Cava da 6 / 20x40mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Alcuni dei prodotti NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS e CAF saranno sospesi (è possibile trovare una panoramica dei tipi interessati qui ).
    Interrotto dal: 1 marzo 2021
    Prodotto sostitutivo consigliato: tutti gli articoli sono sostituibili con la gamma HFS.
    Grazie per la comprensione.
  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Cava da 6/20x40mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFS5-2040 - 800
KHFS5-2040 - 1000
KHFSB5-2040 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
Incrementi di 0.5mm
Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS5-2040 50~4000 0.88 324 1.358x104 5.13x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSB5-2040 50~4000 0.88 324 1.358x104 5.13x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Finitura trasparente CAF5-2040 50~4000 0.88 324 1.358x104 5.13x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NFS5-2040 50~4000 0.88 324 1.358x104 5.13x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato nero NFSB5-2040 50~4000 0.88 324 1.358x104 5.13x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.

■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm, 1000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS5-2040 4000 324 1.358x104 5.13x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS5-2040 1000 324 1.358x104 5.13x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSB5-2040 4000 324 1.358x104 5.13x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Finitura trasparente KCAF5-2040 4000 324 1.358x104 5.13x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNFS5-2040 4000 324 1.358x104 5.13x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato nero KNFSB5-2040 4000 324 1.358x104 5.13x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 5/Cava da 6/20x40mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFS5-2040-[50-4000/0.5]
HFSB5-2040-[50-4000/0.5]
KHFS5-2040-1000
KHFS5-2040-4000
KHFSB5-2040-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 3 giorni 10Anodizzato trasparentestruttura-50 ~ 4000

-

1 3 giorni 10Anodizzato nerostruttura-50 ~ 4000

14.54 €

1 Disponibile 3 giorni 10Anodizzato trasparenteStazionario1000-

48.63 €

1 Disponibile 4 giorni 10Anodizzato trasparenteStazionario4000-

65.91 €

1 Disponibile 3 giorni 10Anodizzato neroStazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 20 Misura profilato 20x40 Serie profilato Serie 5
Tipo di profilato Rettangolari Numero di cave profilato 1 cava x 2 cave Tipo di profilato HFS (Standard)
Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore Non fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv.
Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 20 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 40

Supporto tecnico