A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFS5-4040 | - | 800 |
KNFS5-4040 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm |
Massa kg/m |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS5-4040 | 50~4000 | 1.28 | 472 | 8.89x104 | 8.89x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSB5-4040 | 50~4000 | 1.28 | 472 | 8.89x104 | 8.89x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | CAF5-4040 | 50~4000 | 1.28 | 472 | 8.89x104 | 8.89x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NFS5-4040 | 50~4000 | 1.28 | 472 | 8.89x104 | 8.89x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato nero | NFSB5-4040 | 50~4000 | 1.28 | 472 | 8.89x104 | 8.89x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS5-4040 | 4000 | 472 | 8.89x104 | 8.89x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSB5-4040 | 4000 | 472 | 8.89x104 | 8.89x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | KCAF5-4040 | 4000 | 472 | 8.89x104 | 8.89x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNFS5-4040 | 4000 | 472 | 8.89x104 | 8.89x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KNFSB5-4040 | 4000 | 472 | 8.89x104 | 8.89x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFS5-4040-[50-4000/0.5] |
HFSB5-4040-[50-4000/0.5] |
KHFS5-4040-4000 |
KHFSB5-4040-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | Anodizzato nero | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
68.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | Stazionario | 4000 | - | |
147.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Anodizzato nero | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | Misura profilato | 40x40 | Serie profilato | Serie 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Quadrate | Numero di cave profilato | 2 cave x 2 cave | Tipo di profilato | HFS (Standard) |
Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | Smussatura lato anteriore | Non fornito | Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 40 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali