Serie 8-45 / Cava da 10 / Altri profili, 30,45,60 gradi

Serie 8-45 / Cava da 10 / Altri profili, 30,45,60 gradi
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Cava da 10/Altri profili, 30,45,60 gradi:Immagine relativa 
 
 

Specifiche

Codice componente - L
HFS30A8-45 - 800
KHFS30A8-45 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS30A8-45 50~4000 2.3 851 14.91x104 15.95x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS45A8-45 50~4000 2.22 821 14.73x104 15.49x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS60A8-45 50~4000 2.26 834 14.94x104 15.93x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.

■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS30A8-45 4000 851 14.91x104 15.95x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS45A8-45 4000 821 14.73x104 15.49x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS60A8-45 4000 834 14.94x104 15.93x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm. La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm). I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

 

Varianti

Serie 8-45/Cava da 10/Altri profili, 30,45,60 gradi:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFS30A8-45-[50-4000/0.5]
HFS45A8-45-[50-4000/0.5]
HFS60A8-45-[50-4000/0.5]
KHFS30A8-45-4000
KHFS45A8-45-4000
KHFS60A8-45-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10struttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10struttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10struttura-50 ~ 4000

205.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stazionario4000-

198.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stazionario4000-

219.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 45 Serie profilato Serie 8-45 Tipo di profilato Angolare
Tipo di profilato HFS (Standard) Trattamento superficie Anodizzato trasparente Smussatura lato anteriore Non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 45 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 45

Prodotti complementari

Supporto tecnico