Serie 8-45 / Cava da 10 / 60x60mm

Serie 8-45 / Cava da 10 / 60x60mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Alcuni dei prodotti NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS e CAF saranno sospesi (è possibile trovare una panoramica dei tipi interessati qui ).
    Interrotto dal: 1 marzo 2021
    Prodotto sostitutivo consigliato: tutti gli articoli sono sostituibili con la gamma HFS.
    Grazie per la comprensione.
  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Cava da 10/60x60mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFS8-6060 - 800
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
Incrementi di 0.5mm
Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS8-6060 50~4000 4.17 1478 56.44x104 56.44x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NFS8-6060 50~4000 4.17 1478 56.44x104 56.44x104
GFS EN AW-6061-T6 Equiv. Anodizzato trasparente GFS8-6060 50~4000 6.96 2577 79.86x104 79.86x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS8-6060 4000 1478 56.44x104 56.44x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNFS8-6060 4000 1478 56.44x104 56.44x104
GFS EN AW-6061-T6 Equiv. Anodizzato trasparente KGFS8-6060 4000 2577 79.86x104 79.86x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm. La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm). I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.
■ Misurazione del carico ammesso
Profilato Altezza
x
Largh. (mm)
Serie HFS, NFS Serie GFS Differenza di carico ammesso rispetto alla serie HFS
Carico ammesso Carico ammesso
(N) (kgf) (N) (kgf)
60mm x 60mm 60x60 1,743 177 2,682 273 1.54 volte
Il valore indica il carico concentrato al centro del profilato, con profilato lungo 1000mm sostenuto su entrambe le estremità.

■ Caratteristiche meccaniche (misurazione effettiva di riferimento)
Serie Serie NFS Serie HFS Serie GFS
Materiale (simbolo JIS) EN AW-6063-T5 Equiv. EN AC-51400-T5 Equiv. A6061SS-T6 Equiv.
Carico di rottura (N/mm2) 155 o sup. 245 o sup. 265 o sup. (Misurazione effettiva 278)
Limite di elasticità (N/mm2) 110 o sup. 205 o sup. 245 o sup. (Misurazione effettiva 247)
Modulo di elasticità longitudinale (N/mm2) 69,972 69,972 69,972
Durezza Brinell (HB) 88 88 88
Trattamento superficie Anodizzazione di 9µm o più

Varianti

Serie 8-45/Cava da 10/60x60mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GFS8-6060-[50-4000/0.5]
HFS8-6060-[50-4000/0.5]
KGFS8-6060-4000
KHFS8-6060-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di profilato Materiale Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

1 3 giorni 10HFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

609.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.Stazionario4000-

199.82 €

1 Disponibile 3 giorni 10HFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 60 Misura profilato 60x60 Serie profilato Serie 8-45
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 1 cava x 1 cava Trattamento superficie Anodizzato trasparente
Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore Non fornito Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 60
Misura profilato: Spessore (T)(mm) 60

Prodotti complementari

Supporto tecnico